Wrzeciono silnikowe
Seria HF145-001

- Moc znamionowa S1: 6 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 4,9 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny
- IO-Link ready
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów