Ochrona przed zderzeniem
Seria CRR

- Nastawiana czułość wyzwalania
Za pomocą sterowania ciśnieniem powietrza można optymalnie dostosować czułość do swojego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
W przypadku zderzenia zintegrowany czujnik podaje do układu sterowania sygnał do wywołania zatrzymania awaryjnego. - Cofnięcie automatyczne
Po zatrzymaniu awaryjnym można cofnąć ochronę przed zderzeniem z bezpiecznej odległości. Jest to przydatne przede wszystkim w sytuacji, gdy wchodzenie na urządzenie nie jest pożądane ani bezpieczne lub jest bardzo utrudnione.

- Kołnierz montażowy robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola pozycji tłoka
Czujnik wytwarza sygnał, który może zostać przeanalizowany w celu rozpoznania przeciążenia W zakresie dostawy czujnika pola magnetycznego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Czułość wyzwalania nastawiana za pomocą ciśnienia roboczego Z wbudowaną sprężyną - Rozpoznawanie przeciążenia
W kierunku Z Przechylenie w kierunku poziomym Skręt wokół osi Z - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Cofnięcie
Za pomocą tłoka kołnierz przyłączeniowy zostaje ustawiony w pozycji wyjściowej