Układy wyrównania osi
Seria FGR

- Proces łączenia bez najmniejszych oporów
Lekkość poruszania się umożliwia przeprowadzenie w krótkim czasie nawet najdelikatniejszych procesów łączenia. - Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
Łatwe wysterowanie i zmniejszone nakłady na układanie przewodów. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
Aby uzyskać optymalny przebieg procesu, można w zależności od wymagań zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą.

- Doprowadzanie energii
Centrowanie - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Napęd — zacisk mimośrodowy
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu z tarczą cierną - Centrowanie napędu
Trzy siłowniki pneumatyczne o pojedynczym działaniu z tłokiem stożkowym w odstępie 120° - Doprowadzanie energii
Zacisk mimośrodowy - Przeniesienie siły
Bezpośrednio i z niewielkimi stratami za pomocą stożka/tarczy ciernej - Układ wyrównujący
Bezsiłowe wyrównywanie niedokładności pozycji Skok wyrównawczy do +/- 4 mm skoku