ZiMo – Elastyczna komórka robota
Niedroga i nieskomplikowana automatyzacja procesów dla małych, średnich i zmiennych wielkości partii – rozwiązaniem jest ZiMo. Elastyczna komórka robota Zimmer Group umożliwia łatwe wkroczenie w świat automatyzacji dzięki szybkiemu uruchomieniu i intuicyjnej obsłudze. Do montażu, zadań Pick-and-Place czy celów szkoleniowych – ZiMo wspiera Cię dokładnie tam, gdzie potrzebujesz pomocnej dłoni. Oferujemy bogaty wybór różnego wyposażenia, dzięki czemu stworzysz kompletny system dostosowany do swoich potrzeb.Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy!
KORZYŚCI
- Elastyczność w miejscu pracy: Kompaktowe rozmiary umożliwiają dowolne i mobilne ustawienie w sytuacji produkcyjnej.
- Intuicyjna obsługa: Łatwe uruchomienie i wygodna obsługa poprzez neutralny dla robota interfejs człowiek-maszyna (HMI).
- Zwiększenie wydajności i jakości: Niedrogi zakup i szybka integracja optymalizuje procesy produkcyjne.
- Elastyczna konfiguracja: Wybierz wyposażenie z szerokiego portfolio akcesoriów, dopasowanych do indywidualnych wymagań.
Elastyczna i mobilna automatyzacja procesów
Kompaktowa konstrukcja ZiMo umożliwia uniwersalne zastosowanie i swobodne pozycjonowanie, idealne dla małych partii i elastycznych stanowisk roboczych. Bez względu na to, gdzie w systemie potrzebujesz wsparcia ze strony robota, ZiMo może być używany bez skomplikowanego połączenia z systemem. System manipulacji oferuje zatem absolutną swobodę i wszechstronną adaptację do zmieniających się wymagań.
Łatwe uruchomienie
Do uruchomienia ZiMo nie jest potrzebna umiejętność programowania. Elastyczną komórkę robota można skonfigurować intuicyjnie i uruchomić za pomocą interfejsu HMI firmy Zimmer. Oszczędza to cenny czas i zasoby, pozwalając w pełni skoncentrować się na obszarach produkcji, które oferują rzeczywistą wartość dodaną dla firmy.
Automatyzacja niewielkim kosztem
Niskie koszty zakupu i szybka integracja ZiMo z istniejącymi procesami umożliwiają ekonomiczną automatyzację nawet w przypadku małych, średnich i często zmieniających się wielkości partii. Krótsze czasy taktu oraz zwiększona jakość i produktywność – zarówno w przypadku półautomatycznej współpracy człowieka z robotem, jak i w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.


ZMIENNA KONFIGURACJA, WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE
Dzięki szerokiemu portfolio dostępnych akcesoriów i swobodnemu wyborowi robota można dostosować ZiMo do indywidualnych potrzeb. Zmienna konfiguracja i krótkie czasy przezbrojenia gwarantują maksymalną elastyczność procesów, zapewniając ogromny potencjał przy modernizacji procesów produkcyjnych. Rozbuduj platformę elastycznej komórki robota o komponenty według własnych pomysłów i wymagań.
Wybierz swoją konfigurację:
- Lekki robot wyposażony na życzenie w system End-Of-Arm MATCH
- Stacja do odkładania do automatycznej wymiany efektorów końcowych
- Mechaniczny i elektryczny interfejs do szybkiej adaptacji i pozycjonowania
- Wieszak na kartony, małe pojemniki lub nośniki detali
- Panel sterowniczy z intuicyjnym HMI Zimmer Group
- Czujniki do stopniowych ustawień bezpieczeństwa
Indywidualna konfiguracja
Oferujemy szeroki wybór wyposażenia. Aby ułatwić wybór ZiMo, oferujemy trzy standardowe warianty ZiMo z różnymi konfiguracjami i akcesoriami: S, M i L. Wszystkie wersje umożliwiają elastyczną konstrukcję stołu roboczego i mają kompaktowy rozmiar, dzięki czemu ZiMo sprawdzi się niezawodnie w niemal każdym zastosowaniu cobota.

Rozmiar S
Ta standardowa konfiguracja jest najmniejszym zestawem ZiMo do prostych aplikacji. Oprócz podstawowego wyposażenia w zestawie znajduje się ABB GoFa 5.

Rozmiar M
Oprócz wyposażenia podstawowego i ABB GoFa 5 wariant M ZiMo zawiera dwa skanery bezpieczeństwa i miejsce do odkładania nośników ładunku. Ponadto zintegrowany interfejs IO-Link i mały pakiet pneumatyczny zapewniają dodatkową elastyczność aplikacji.

Rozmiar L
Wariant L jest wyposażony w ABB GoFa 10 o masie manipulacyjnej do 10 kg (bez chwytaka). Podstawowe wyposażenie uzupełniają dwie dodatkowe listwy dokujące do użytku na kilku stanowiskach. Ponadto w zestawie znajdują się dwa skanery bezpieczeństwa, dwa miejsca do odkładania nośników ładunku oraz stacja do odkładania maks. 4 chwytaków MATCH. Oprócz interfejsu IO-Link konfiguracja ta obejmuje duży pakiet pneumatyczny, rozdzielacze pasywne i cyfrowy interfejs we/wy bezpieczeństwa maszyny.
Kompatybilny z systemem MATCH End-of-Arm
Na życzenie ZiMo jest dostępny ze sprawdzonym systemem End-of-Arm MATCH. MATCH zapewnia wyjątkową kompatybilność i elastyczność, która łączy dwie główne technologie manipulacji, chwytania próżniowego i chwytania mechanicznego. Ten innowacyjny, cyfrowy system z inteligentną koncepcją przyłączeniową zapewnia niezliczone możliwości zastosowań dzięki szerokiej gamie efektorów końcowych i jest zalecany przez wiodących producentów robotów.
ZiMo jako stanowisko szkoleniowe
Postępująca automatyzacja procesów prowadzi do wielu nowych możliwości i zadań. Oznacza to jednak również, że pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie możliwości i zagrożeń związanych z kobotami. ZiMo dzięki modułowej budowie i szybkiej adaptacji jest idealnym stanowiskiem szkoleniowym. W krótkim czasie pracownicy mogą zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do bezpiecznej i efektywnej obsługi robotów. Prześlij do nas zapytanie o indywidualną ofertę!

Intuicyjne sterowanie
Intuicyjny interfejs użytkownika z graficznym wyświetlaczem i prostym programowaniem. Aplikację można samodzielnie rozbudowywać i modyfikować. Dzięki integracji plug-and-play można bardzo łatwo dodać dodatkowe chwytaki lub inny sprzęt.
- Wizualizacja 3D
- Sterowanie I/O
- Wczytywanie i wizualizacja CAD