Zmieniacz palet
Seria SPP

- Najwyższa siła wciągania i utrzymania
- Wąska konstrukcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie przestrzeni maszyny
- Kontrola stanu zamocowania i obecności palety
- Bezpieczne manipulowanie dzięki funkcji czyszczenia i akumulatorowi sprężynowemu
Funkcje serii
- Drążek oporowy momentu obrotowego
- Połączenie kształtowe
- Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Niska wysokość konstrukcyjna
- Przyłącze PLUS
- Pneumatyczne

- Zmieniacz palet
Do montażu po stronie robota - Sprzęgło paletowe
Do montażu po stronie palety/elementu obrabianego - Akumulator sprężynowy
Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia - Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem
Wysoka fotka - Blokada
Pozytywna blokada dzięki segmentom zaciskowym - Bolec
Przeniesienie mocy pomiędzy sprzęgłem paletowym a zmieniaczem palet - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Kontrola pozycji tłoka
Przez czujniki pola magnetycznego, po obu stronach