Wyrzutnik podciśnienia
Seria ZTP

- Potężny
- Przepływ objętościowy: 341 l/min - 1448 l/min
- Zużycie powietrza: 208 l/min - 416 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -92 kPa
- Rozwiązanie typu "wszystko w jednym
Generator podciśnienia jest wielofunkcyjny i nadaje się do różnych zastosowań. Posiada zintegrowany filtr z funkcją samooczyszczania oraz opcjonalną funkcję oszczędzania powietrza.