Ciągłe tłumienie dzięki technologii spiralnych rowków
Od 30 lat, kiedy wprowadzono amortyzatory High Energy, amortyzatory przemysłowe PowerStop są synonimem najwyższej wydajności. Dzięki fundamentalnej optymalizacji sprawdzone produkty można udoskonalić jeszcze bardziej. Na przykład wykorzystuje się nowy olej organiczny z certyfikatem H1, który może być stosowany w sektorze spożywczym, a także ulega biodegradacji. Maksymalna ochrona przed korozją została osiągnięta dzięki wykonaniu obudowy i tłoczyska wyłącznie ze stali nierdzewnej. Dodatkowo można zastosować nowy zderzak stały o zwiększonej długości prowadnicy tłoczyska, co dodatkowo zwiększy wytrzymałość PowerStop. Ofertę uzupełnia bogaty asortyment akcesoriów.

Mini Energy – Miniaturowy
Jeśli chodzi o precyzyjne tłumienie w klasie miniaturowej, amortyzatory Mini Energy zapewniają wysoką absorpcję energii.

Zalety produktu
- Maksymalna wydajność na minimalnej przestrzeni
- Zintegrowany zbiornik oleju
- Zwiększona długość prowadnicy

Standard Energy – Ekonomiczny
Najlepszy wśród standardowych amortyzatorów. Efektywne tłumienie przy standardowym pochłanianiu energii. Dzięki temu seria Standard Energy wygrywa pod względem ceny i osiągów.

Zalety produktu
- Najlepszy stosunek jakości do ceny
- Skuteczne tłumienie drgań dzięki spiralnemu rowkowi
- Niska siła podparcia


High Energy – Skuteczny
Wysokiej klasy amortyzator spełniający najwyższe wymagania. Dzięki spiralnemu rowkowi w połączeniu z tuleją dociskową i zbiornikiem oleju wersja High Energy osiąga najlepsze na rynku liczby cykli przy ekstremalnej absorpcji energii. I to zajmując minimalną ilość miejsca.

Zalety produktu
- Dla najwyższych wymagań i pochłaniania energii
- Zintegrowany zbiornik oleju
- Hartowana i szlifowana prowadnica
- Najlepsze na rynku liczby cykli

Adjustable Energy – Ustawiany
Czy może być coś lepszego niż High End? Tak, dzięki nowej, regulowanej serii wysokie pochłanianie energii może być precyzyjnie dopasowane do całego skoku. Zmniejsza to siłę i sprawia, że tłumienie jest jeszcze płynniejsze.

Zalety produktu
- Optymalne ustawienie amortyzacji na całej długości skoku
- Zmniejszona siła podporowa – mniejsze obciążenie konstrukcji
- Dla najwyższych wymogów i pochłaniania energii
- Hartowana i szlifowana prowadnica