Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Regulowany skok rozwierania
Zapobiega nadmiernemu rozciąganiu O-ringu i gwarantuje niezmienną jakość produkcji. - Kontrola poprzez układ czujnika pola magnetycznego
Wykrywanie położeń krańcowych pozwala uzyskać krótsze czasy cykli i ciągłe sterowanie.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny

- Szczęka zgarniająca
Do odsunięcia O-ringu - Nastawianie skoku
Do justowania skoku rozwierania - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o pojedynczym działaniu - Przeniesienie siły
bezpośrednio za pomocą stożka - Mocowanie i pozycjonowanie
osiowo, na spodzie chwytaka - Wpust sprawdzający
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej