Chwytak próżniowy: Magic Cups & Magic Grippers
Poznaj kompletny system próżniowy: Magic Gripper i Magic Cup to elastyczne rozwiązania do manipulacji do niemal wszystkich materiałów i branż. Dzięki elastycznej budowie modułowej możliwe jest skompletowanie chwytaka próżniowego odpowiedniego do danego zastosowania z szerokiej gamy komponentów. Dzięki prostemu montażowi, dostosowywanym indywidualnie komponentom i minimalnemu zużyciu energii można zmaksymalizować produktywność procesów. Postaw na technologię próżniową, która chwyta niezawodnie nawet przy dużych prędkościach i zapewnia stabilne działanie niezależnie od wahań ciśnienia powietrza.
Zamów teraz indywidualną konfigurację!
NASZE KNOW-HOW – TWOJE KORZYŚCI
- Aplikacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy
- Kompletne rozwiązanie z różnymi wargami ssącymi
- Budowa modułowa: prosta produkcja systemu próżniowego
- Doskonałe trzymanie nawet przy bardzo dużych prędkościach
- Łatwy, szybki montaż i konserwacja dzięki wymiennym komponentom
- Niskie zużycie materiałów, ponieważ wystarczy wymiana tylko wargi ssącej, bez wymiany całego chwytaka ssącego
Mocowanie
Wkład próżniowy
Generator próżni
Osłona harmonijkowa
Filtr
Element łączący
Warga ssąca
1. Mocowanie
2. Wkład próżniowy
3. Generator próżni
4. Osłona harmonijkowa
5. Filtr
6. Element łączący
7. Warga ssąca