Szybsze projekty dzięki cyfrowemu bliźniakowi
Cyfrowy bliźniak rewolucjonizuje procesy w całym łańcuchu tworzenia wartości. Jako wirtualne odwzorowanie produktu, produkcji lub wydajności umożliwia płynne łączenie poszczególnych etapów procesu. Podnosi ogólną wydajność, minimalizuje liczbę błędów, skraca cykle rozwojowe i otwiera nowe modele biznesowe.
Budowę i wirtualne uruchomienie firma Zimmer Group wspiera przez ruchome modele 3D dla prawie wszystkich systemów CAD. Ponadto dla wiodących systemów VIBN (ISG Virtuos wraz z TwinStore i Siemens MCD) Zimmer Group oferuje inteligentne cyfrowe bliźniaki. Zawierają one już fizyczne modele zachowań i interfejsy komunikacyjne, aby obok zwykłej budowy móc wcześniej realizować procesy automatyzacji przez wirtualne PLC. Dzięki temu duże części programu PLC można tworzyć i testować już w otoczeniu wirtualnym.
Informacje
- Udostępnienie modeli 4D naszych komponentów do budowy cyfrowych bliźniaków za pomocą CADENAS dla Siemens MCD oraz za pomocą TwinStore dla ISG Virtuos (a)
- Tworzenie bliźniaków cyfrowych dla złożonych instalacji i systemów (b)
SZYBSZY DOSTĘP DO LINII DZIĘKI CYFROWEMU BLIŹNIAKOWI
Cyfrowy bliźniak virtualZ rewolucjonizuje procesy podczas całego cyklu życia systemu lub linii. Na etapie koncepcji virtualZ firmy Zimmer Group udostępnia modele modułów i komponentów dla cyfrowego bliźniaka wspierając w ten sposób kontrolę funkcjonalności i sprawności linii na bazie symulacji modelu in-the-loop. W fazie opracowywania i uruchamiania virtualZ oferuje pełne możliwości symulacji oprogramowania in-the-loop a także symulacji sprzętu w czasie rzeczywistym in-the-loop. Podczas eksploatacji linii cyfrowy bliźniak virtualZ jako cyfrowy cień może z przesunięciem czasowym względem fizycznej instalacji w wirtualnej przestrzeni produkować, przewidywać optymalizacje i weryfikować je za pomocą testów w świecie wirtualnym. Cyfrowy cień może również przewidywać zużycie lub wskazywać jego przyczyny na podstawie danych porównawczych.