Komórka robota mobilnego ZiMo
ZiMo to elastyczna i konfigurowalna indywidualnie komórka robota firmy Zimmer Group. Kompaktowa konstrukcja umożliwia niemal nieograniczone pozycjonowanie – dokładnie tam, gdzie jest potrzebna, z dostosowaniem do sytuacji produkcyjnej. Obsługa jest intuicyjna i wygodna dzięki zamontowanemu z boku panelowi sterowania z uniwersalnym interfejsem człowiek-maszyna. Elastyczna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę wyboru akcesoriów i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb i wymagań.
Przykład zastosowania

PICK & PLACE
Krótkie czasy adaptacji zapewniają zoptymalizowany i zautomatyzowany proces produkcji.
ODBIÓR DETALI
Załadunek i rozładunek maszyn dzięki krótkim czasom adaptacji i uproszczonej konserwacji.
PRZENOSZENIE DETALI
Elastyczne dopasowanie do detalu kompleksowemu systemowi składającemu się z chwytaków o normalnym lub dużym skoku oraz komponentów przyssawkowych i próżniowych.
MONTAŻ KOLABORACYJNY
Pomoc przy skomplikowanych zadaniach montażowych – bezpieczeństwo podczas pracy kooperacyjnej i kolaboracyjnej dzięki zintegrowanym standardom bezpieczeństwa.
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
ZiMo zapewnia bezkompromisową jakość podczas kontroli, docinania lub znakowania.
1. PICK & PLACE
Krótkie czasy adaptacji zapewniają zoptymalizowany i zautomatyzowany proces produkcji.
2. ODBIÓR DETALI
Załadunek i rozładunek maszyn dzięki krótkim czasom adaptacji i uproszczonej konserwacji.
3. PRZENOSZENIE DETALI
Elastyczne dopasowanie do detalu kompleksowemu systemowi składającemu się z chwytaków o normalnym lub dużym skoku oraz komponentów przyssawkowych i próżniowych.
4. MONTAŻ KOLABORACYJNY
Pomoc przy skomplikowanych zadaniach montażowych – bezpieczeństwo podczas pracy kooperacyjnej i kolaboracyjnej dzięki zintegrowanym standardom bezpieczeństwa.
5. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI
ZiMo zapewnia bezkompromisową jakość podczas kontroli, docinania lub znakowania.
Katalogi / broszury / ulotki

Brochure
ZiMo Elastyczna komórka robota
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania
3 MB,
PDF
Do pobrania