Wizualizacja komponentów
Wraz z rozwiązaniem visualZ Zimmer Group oferuje do systemów i instalacji własny, wygodny i przyjazny dla użytkownika interfejs HMI w celu uproszczenia instalacji komponentów, np. w układzie sterowania robota lub obsługi instalacji.
Dzięki szybkiemu i intuicyjnemu interfejsowi HMI zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność w tworzeniu, zapisywaniu i przywracaniu parametrów urządzenia, a także wspiera ich w diagnostyce i konserwacji zapobiegawczej. HMI zapewnia bezpieczeństwo użytkownika (wskaźnik błędu 0% podczas obsługi) oraz największą możliwą różnorodność w tworzeniu i zarządzaniu profilami aplikacji.
Zalety
- Łatwa i szybka interakcja w otoczeniu aplikacji
- Prezentacja parametrów procesowych istotnych dla aplikacji
- Wzrost wydajności
- Minimalizacja błędów podczas wpisywania
Interfejsy użytkownika z przejrzystą strukturą i graficzną prezentacją poszczególnych obszarów funkcjonalnych instalacji. Bezpośredni dostęp do protokołu zdarzeń i zarządzania zleceniami nie tylko poprawia wygodę i wydajność, lecz także zmniejsza liczbę błędów obsługi i zwiększa bezpieczeństwo pracy.