Zmieniacze narzędzi SERIA WPR5000
MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Zmieniacz narzędzi serii WPR5000 wyróżnia się niską konstrukcją, zwiększoną powtarzalnością i maksymalnym skokiem dociągania. Kompaktowa konstrukcja umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni, a duża nośność zapewnia łatwe manipulowanie nawet ciężkimi narzędziami o wadze do 500 kg.
NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TWOJE KORZYŚCI
Bezpieczna wymiana narzędzi
Dzięki sprężynowemu tłokowi, samoczynnej blokadzie oraz opcjonalnym czujnikom i innym akcesoriom zmieniacz narzędzi gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i spełnia wymagania Performance Level d kategorii sterowania 3.
Kinematyka blokowania
Innowacyjna kinematyka blokowania ze sworzniami blokującymi charakteryzuje się ekstremalną sztywnością i wyznacza nowe standardy dla zmieniaczy narzędzi. Wyjątkowo niska konstrukcja gwarantuje minimalne obciążenie robota momentem obrotowym i umożliwia używanie mniejszych i bardziej ekonomicznych robotów.
Niezwykła różnorodność
Elementy energetyczne serii WER1500 i WER3000 umożliwiają znormalizowane przesyłanie energii pneumatycznej i hydraulicznej, sygnałów elektrycznych, obciążenia, komunikacji itd.

Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1 | Zasilanie pneumatyczne [szt.] | Zasilanie elektryczne | |
WPR5040 | TK 40 | 4 | opcja | |
WPR5050 | TK 50 | 4 | opcja | |
WPR5063 | TK 63 | 6 | opcja | |
WPR5080 | TK 80 | 6 | opcja | |
WPR5100 | TK 100 | 8 | opcja | |
WPR5125 | TK 125 | 10 | opcja | |
WPR5160 | TK 160 | 10 | opcja |
Szczegółowe dane techniczne
SERIA WPR5000

SZEROKI WYBÓR WYPOSAŻENIA
Zmieniacze narzędzi serii WPR5000 oferują szeroki wybór wyposażenia, które znacznie zwiększa efektywność i wygodę obsługi zautomatyzowanych procesów. Akcesoria umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi robotami i zapewniają maksymalną niezawodność i komfort obsługi.

Stanowisko odkładania
Elastyczność
Dla zmieniaczy narzędzi serii WPR5000 opracowano dwie stacje odkładania. Ze zintegrowanym balanserem osi w płaszczyźnie i bezpieczną blokadą części ruchomej lub w wersji klasycznej.
Bezpieczeństwo
Pneumatyczna, sprężynowa blokada zintegrowana ze stanowiskiem odkładania umożliwia odkładanie części ruchomej w niemal dowolnym kierunku przestrzennym i zapewnia jej skuteczne zablokowanie.
Czujniki
Asortyment wyposażenia uzupełniają dostępne opcjonalnie czujniki do monitorowania blokady na stanowisku odkładania oraz części ruchomej.
Pasywna blokada bezpieczeństwa
Opcjonalnie stanowisko odkładania może być otwierane w odpowiednim momencie i blokowane ponownie automatycznie przez część stacjonarną bez aktywnego sterowania za pomocą pasywnej blokady.
Monitorowanie pozycji tłoka
Monitorowanie pozycji tłoka za pomocą 2-punktowych czujników pola magnetycznego umożliwia proste i niezawodne kontrolowanie pozycji blokady. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, w których czujniki są montowane na górze zmieniacza narzędzi, w serii WPR5000 są one umieszczone z boku. Pozwala to na efektywne wykorzystanie przestrzeni montażowej oraz maksymalną redukcję ryzyka kolizji ze zmieniaczem narzędzi.


Końcówki do programowania
Końcówki do programowania umożliwiają intuicyjne i proste uczenie i programowanie, zapewniając maksymalną efektywność. Dodatkowo na stanowisku odkładania i na wieszaku na część ruchomą znajdują się oznaczenia, które znacznie ułatwiają ustawienie zmieniacza narzędzi na robocie.
Zawsze właściwe złącze
Elementy energetyczne
NIEOGRANICZONA RÓŻNORODNOŚĆ
Elementy energetyczne to najważniejsze wyposażenie zmieniaczy narzędzi, niezbędne do przesyłania różnych mediów z części stacjonarnej do części ruchomej. Wszystkie zmieniacze narzędzi są wyposażone standardowo w złącza powietrza. Jeśli konieczne są większe lub dodatkowe przekroje, można zastosować elementy energetyczne. Elementy energetyczne mogą być również wykorzystywane do przesyłania niemal wszystkich mediów, takich jak prąd obciążenia, prąd sygnałowy, płyny i komunikacja.
Nasza wiedza i doświadczenie – Twoje korzyści
- Standaryzacja: Znormalizowane interfejsy i modułowa konstrukcja zapewniają elastyczną i ekonomiczną integrację ze wszystkimi aplikacjami.
- Integracja: Komponenty można zintegrować łatwo z istniejącymi systemami i procesami.
- Innowacyjność: Najnowocześniejsze technologie dla efektywnych i przyszłościowych rozwiązań.