Szczęki wychylne
Seria SBZ

"Lider"

  • Amortyzatory z technologią rowka spiralnego
    Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny.
  • Przeniesienie siły za pomocą zestawu kół zębatych
    Wytrzymałe koła zębate są uosobieniem precyzji, niezawodności oraz długiej żywotności i gwarantują płynną pracę.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Amortyzacja Powerstop
  • IP54
  • Czujnik indukcyjny
  • Kąt wychylenia 90°
  • Kąt wychylenia 180°
  • Kołnierz
  • Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
  • Łożysko współpracujące bez napędu
Vue Debug
Rozmiar: SB50
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy na szczękęKąt wychylenia regulowany +/- 
SB50-90-C90 [°]1.2 [Nm]3 [°]
SB50-180-C180 [°]1.2 [Nm]3 [°]
SB50G
Rozmiar: SB74
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy na szczękęKąt wychylenia regulowany +/- 
SB74-90-C90 [°]3.5 [Nm]3 [°]
SB74-180-C180 [°]3.5 [Nm]3 [°]
SB74G
Rozmiar: SB100
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy na szczękęKąt wychylenia regulowany +/- 
SB100-90-C90 [°]10 [Nm]3 [°]
SB100-180-C180 [°]10 [Nm]3 [°]
SB100G
Rozmiar: SB150
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy na szczękęKąt wychylenia regulowany +/- 
SB150-90-C90 [°]23 [Nm]3 [°]
SB150-180-C180 [°]23 [Nm]3 [°]
SB150G
Rozmiar: SB190
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy na szczękęKąt wychylenia regulowany +/- 
SB190-90-C90 [°]57 [Nm]3 [°]
SB190-180-C180 [°]57 [Nm]3 [°]
SB190G
  1. Podwójnie łożyskowany wał napędowy
    Duże pochłanianie sił i momentu
  2. Kołnierz odbioru napędu
    kołnierz odbioru napędu dużych rozmiarów ze zderzakiem krańcowym i dużym otworem środkowym (od SB150)
  3. Przeniesienie siły
    Zestaw stabilnych kół zębatych Precyzyjne, niezawodne, o długiej żywotności
  4. Sprawdzanie pozycji
    Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Nastawiane na możliwej do obrócenia krzywce przełączającej
  5. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  6. Złącze śrubowe dławiące
    Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy)
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  8. Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
    Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej