Technologia automatyzacji dla przemysłu chemicznego
Nasze niestandardowe rozwiązania automatyzacji zapewniają bezbłędną manipulację i dozowanie bardzo wrażliwych substancji. Stwórz bezpieczne środowisko pracy dla swoich pracowników i zakładu. Zbuduj inteligentną fabrykę, która nie tylko inteligentnie produkuje, ale także zmniejsza ślad węglowy. Z nami u boku nie tylko sprostasz wyzwaniom przemysłu chemicznego, ale także wyznaczysz nowe standardy. Wkrocz w przyszłość chemii: zautomatyzowaną, wydajną i zrównoważoną.
Potrzebujesz porady? Wyślij nam zapytanie!
Twoje korzyści:
- Indywidualne rozwiązania systemowe: Idealnie dostosowane do specyficznych potrzeb przemysłu chemicznego.
- Wzrost efektywności: Wyższa produktywność i jakość dzięki precyzyjnej automatyzacji procesów.
- Bezpieczeństwo: Zaawansowane technologie i zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
- Prosta integracja: Łatwe włączenie do istniejącej infrastruktury produkcyjnej.
- Zrównoważony rozwój i skalowalność: Przyjazne dla środowiska, przyszłościowe inwestycje z możliwością dostosowania mocy produkcyjnych.
Przykłady zastosowania
Przenoszenie fiolek

W tym indywidualnym rozwiązaniu zastosowano standardowy chwytak GEP2000. Aby spełnić wymagania obowiązujące w laboratorium, chwytak elektryczny ma higieniczną konstrukcję, jest wykonany wyłącznie ze stali nierdzewnej i PEEK i ma stopień ochrony IP65. Zintegrowany czujnik położenia wykrywa różne produkty, a także ewentualne upuszczenie.
Decapper/recapper

Zautomatyzowane otwieranie i zamykanie próbek jest podstawowym wymogiem w nowoczesnych zakładach chemicznych i laboratoriach. Połączenie ruchu obrotowego i chwytania w tym indywidualnym rozwiązaniu służy jako otwierania i zamykania probówek. Możliwość indywidualnej regulacji siły i położenia chwytaka oraz modułu obrotowego zapewnia maksymalną elastyczność aplikacji.
Transport stojaków

Do przenoszenia stojaków w automatyce laboratoryjnej zastosowano chwytak pozycjonowany elektrycznie. Dostosowany chwytak na bazie serii GEH6000IL jest wyposażony w mechanizm samoblokujący, który uniemożliwia upuszczenie stojaka przy zaniku zasilania. Higieniczna konstrukcja, stopień ochrony IP54 i zastosowanie stali nierdzewnej zapewniają bezproblemowe użytkowanie w laboratoriach.