Element zasilający
Seria WER1500

Odpowiednie zmieniacze narzędzi
Kołnierz robota przyłączeniowego [EN ISO 9409-1]
Strony zacisków
Nr zamówienia | Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Przepływ na element przenoszący | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | WER1500FPL01-03-A | 1 | G1/4" | 500 [l/min] | |
![]() | WER1500LPL01-03-A | 1 | G1/4" | 500 [l/min] | |
![]() | WER1500FPL01-06-A | 2 | G1/8" | 500 [l/min] | |
![]() | WER1500LPL01-06-A | 2 | G1/8" | 500 [l/min] | |
![]() | WER1500FPL02-12-A | 2 | M5 | 150 [l/min] | |
![]() | WER1500LPL02-12-A | 2 | M5 | 150 [l/min] | |