Smart Cups + Smart Lock

Inteligentne rozwiązanie dla maksymalnej produktywności: Dzięki serii Smart Cups można zminimalizować przestoje związane z wymianą warg ssących. Innowacyjny system Smart Lock oferuje zupełnie nowy sposób blokowania: Blokowany suwak sprężynowy można unieruchomić w skoku, co zapewnia całkowicie bezpieczne przenoszenie detali – bez uciążliwych wibracji. Doświadcz maksymalnej kontroli i długiej żywotności w przebiegu procesu.


Smart Cup

Innowacyjny system szybkiej wymiany serii Smart Cup został stworzony w celu używania wybranych warg ssących. Umożliwia szybką i łatwą adaptację do różnych materiałów i wielkości warg ssących. Umożliwia szybką i oszczędzającą zasoby wymianę warg ssących, zapewniając jednocześnie absolutnie bezpieczne manipulowanie. Zwiększa to elastyczność procesów produkcyjnych oraz produktywność, minimalizując przestoje podczas wymiany warg. System został stworzony również z myślą o ochronie środowiska, ponieważ wymieniana jest tylko warga ssąca, co oszczędza zasoby i zmniejsza koszty operacyjne.


Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
Steuerung über Druckluft
Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers
1. Locking-System fixiert Hub des integrierten Federstößels
2. Steuerung über Druckluft
3. Locking-System fixiert Winkel und Position des Saugers

SMART LOCK

Idealny do manipulacji w różnych branżach, np. w przemyśle motoryzacyjnym i szklarskim. System Smart Lock jest sterowany sprężonym powietrzem i unieruchamia skok tłoka sprężynowego. Zintegrowany tłok sprężynowy i przegub stożkowy zapewniają bezpieczne manipulowanie przedmiotem bez wibracji. System Smart Lock umożliwia bezpieczną i precyzyjną manipulację w branży motoryzacyjnej. System jest kompatybilny z sprawdzonymi Smart Cup, co ułatwia wymianę warg ssących przez system szybkiej wymiany Smart Cup. Łatwa wymiana komponentów gwarantuje skrócenie czasu i kosztów konserwacji, a także długą żywotność systemu.


Masz pytania?

Dane osobowe
Wiadomość