Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Kompaktowy układ przenoszenia mediów
    Ten zespół prowadzenia mediów eliminuje ryzyko pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające.
  • Płaska konstrukcja
    Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów.
  • Złote styki
    Umożliwiają elastyczność przenoszenia przy zapewnieniu bezpieczeństwa procesu: od prądu o niskim napięciu i małym natężeniu po napięcie do 250 woltów i natężenie do 6 amperów.
Vue Debug
Rozmiar: DVR40
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR40I4TK 404 [Liczba]4-biegunowe
Rozmiar: DVR50
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR50I4TK 504 [Liczba]4-biegunowe
Rozmiar: DVR63
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR63I6TK 636 [Liczba]6-biegunowe
Rozmiar: DVR80
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR80I6TK 806 [Liczba]6-biegunowe
Rozmiar: DVR100
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR100I4TK 1004 [Liczba]8-biegunowe
DVR100I8TK 1008 [Liczba]8-biegunowe
Rozmiar: DVR125
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR125I4TK 1254 [Liczba]12-biegunowe
DVR125I8TK 1258 [Liczba]12-biegunowe
Rozmiar: DVR160
Nr zamówieniaKołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1Przeniesienie energii pneumatycznePrzeniesienie energii elektryczne 
DVR160I4TK 1604 [Liczba]12-biegunowe
DVR160I8TK 1608 [Liczba]12-biegunowe
  1. Ogranicznik momentu obrotowego
    Podparcie wirnika przy ruchu obrotowym
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką Stal azotowana
  3. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  4. Bezpośrednie połączenie dopływu powietrza
    Do typoszeregu WWR
  5. System sprężyn
    Od DVR63 podwójnie przylegające
  6. Pierścień ślizgowy
    Powłoka z twardego złota Możliwość transmisji prądu o niskim napięciu i małym natężeniu
  7. Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
    Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów
  8. maks. 12-biegunowe przenoszenie energii
    Do bezprzewodowej transmisji sygnałów Przewody nie są obciążane przez skręcanie