Rozwiązania automatyzacji dla sektora Life Science
Nasze rozwiązania automatyzacji dla branży Life Science wyznaczają nowe standardy w dziedzinie techniki medycznej, ortopedii, automatyzacji laboratoriów i farmacji. Dzięki najwyższym standardom precyzji, niezawodności i higieny nasze innowacyjne systemy umożliwiają bezpieczną i wydajną produkcję. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję złożonych urządzeń medycznych, automatyzację procesów laboratoryjnych czy sterylne rozlewanie produktów farmaceutycznych – nasze technologie są zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania tych kluczowych branż.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wesprzeć Cię w Twoich wyzwaniach? Zapraszamy do współpracy!
Łatwe czyszczenie / sterylizacja dzięki higienicznej konstrukcji
Powierzchnie odporne na agresywne środki czyszczące
Stopień ochrony IP umożliwia intensywne czyszczenie
Pomieszczenie czyste: zmniejszona emisja cząstek zgodnie z GMP i ISO 14644
Certyfikowane smary zgodne z przepisami FDA 21 CFR 178.3570
Materiały zgodne z wymogami FDA

Przemysł medyczny i farmaceutyczny

Dowiedz się, w jaki sposób nasze precyzyjne i higieniczne rozwiązania automatyzacji rewolucjonizują produkcję wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny. Przeczytaj więcej o naszych innowacyjnych technologiach dla branży medycznej i farmaceutycznej.
więcejAutomatyzacja laboratorium

Wiele czynności w laboratorium można już mapować automatycznie. Poznaj nasze rozwiązania, które wspierają pracowników i zapewniają większe bezpieczeństwo wrażliwych czynności.
więcejSprzęt medyczny

Dowiedz się, w jaki sposób nasze zaawansowane rozwiązania automatyzacji sprawiają, że sprzęt medyczny jest bezpieczniejszy, bardziej precyzyjny i wydajniejszy. Poznaj nasze pionierskie technologie.
więcej1. Przemysł medyczny i farmaceutyczny

Dowiedz się, w jaki sposób nasze precyzyjne i higieniczne rozwiązania automatyzacji rewolucjonizują produkcję wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny. Przeczytaj więcej o naszych innowacyjnych technologiach dla branży medycznej i farmaceutycznej.
więcej2. Automatyzacja laboratorium

Wiele czynności w laboratorium można już mapować automatycznie. Poznaj nasze rozwiązania, które wspierają pracowników i zapewniają większe bezpieczeństwo wrażliwych czynności.
więcej3. Sprzęt medyczny

Dowiedz się, w jaki sposób nasze zaawansowane rozwiązania automatyzacji sprawiają, że sprzęt medyczny jest bezpieczniejszy, bardziej precyzyjny i wydajniejszy. Poznaj nasze pionierskie technologie.
więcej