Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD

"Elastyczny"
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
Za pomocą tylko jednego typu chwytaka można realizować liczne zadania. - Szczęki chwytające w zakresie dostawy
Mniejszy nakład pracy konieczny do skonstruowania, niższe koszty produkcji i krótszy czas do uruchomienia - Płynna regulacja skoku
Opcjonalny ogranicznik skoku pozwalający na indywidualne dopasowanie skoku do konkretnego zadania; możliwa również kontrola skoku
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik indukcyjny

- Ruch chwytny po torze kołowym
Do różnych średnic elementu obrabianego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przekładnia planetarna
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Trzpienie normowane jako szczęka chwytająca
- Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
Promieniowe lub osiowe - Wystający wał
Do montażu wyposażenia, takiego jak czujniki kontrolne