Nowości 2024
Innowacje z naszych obszarów technologicznych
Robot do obróbki drewna
Raptor
RAPTOR to najnowsze rozwiązanie Zimmer Group, które może realizować różne zadania związane z obróbką drewna – takie jak nesting, frezowanie, montaż wstępny i manipulacja częściami – za pomocą tylko jednej maszyny. Robot do obróbki drewna świętował swoją premierę podczas tegorocznej edycji LIGNA – wiodących światowych targów branży obróbki drewna odbywających się w Hanowerze.

POSZERZENIE OFERTY PRODUKTÓW
SERIA GEP2000 W WERSJI PROTEKTOR
Przy zaostrzonych wymaganiach higienicznych
Najpopularniejsza seria GEP2000 elektrycznych chwytaków do małych elementów została powiększona o wersję Protektor. Seria GEP2000 posiadająca certyfikat klasy pomieszczeń czystych 2 ze względu na niską emisję cząstek doskonale nadaje się do zastosowań z zaostrzonymi wymogami higienicznymi oraz w pomieszczeniach czystych. Dzięki zgarniaczom na górnej osłonie chwytak posiada wyższą klasę ochrony i tym samym uszczelnienie stopnia IP54. Zastosowany smar dopuszczony do kontaktu z żywnością H1 oraz uszczelnione prowadnice sprawiają, że jest to doskonały produkt do zastosowań w przemyśle spożywczym. Do tego dochodzi jeszcze osłona i śruby ze stali nierdzewnej, a także łatwość czyszczenia i ochrona antykorozyjna. W porównaniu ze zwyczajnymi chwytakami nowa wersja Protektor ma większy skok wynoszący 10 mm na szczękę, który przy większych wersjach rośnie do 20 mm.


Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Sterowanie | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Możliwość pozycjonowania | Tak | Tak | ||
Zintegrowane wykrywanie pozycji | przez dane procesu | analogowo 0 do 10 V | przez dane procesu | analogowo 0 do 10 V |
Siła chwytania [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Skok na szczękę [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Masa [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Dane techniczne | ||||
---|---|---|---|---|
Nr katalogowy | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Sterowanie | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Możliwość pozycjonowania | Tak | Tak | ||
Zintegrowane wykrywanie pozycji | przez dane procesu | analogowo 0 do 10 V | przez dane procesu | analogowo 0 do 10 V |
Siła chwytania [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Skok na szczękę [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Masa [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Rozwiązanie niestandardowe
Chwytaki dla przemysłu medycznego, farmaceutycznego, spożywczego i elektrycznego
Bezpieczne chwytanie i higieniczna konstrukcja
Na bazie naszych chwytaków serii GEP2000 i GEH6000 możemy zaoferować różne wersje niestandardowe, nadające się idealne do użytku we wrażliwych aplikacjach. Dzięki zastosowaniu obudów zgodnych z FDA i GMP możemy szybko reagować i jesteśmy atrakcyjni cenowo.
Niestandardowe chwytaki elektryczne są wykorzystywane na przykład do transportu fiolek i strzykawek na liniach napełniania w laboratorium lub w produkcji półprzewodników. Dzięki modyfikacji obudowy efektory końcowe spełniają najwyższe wymagania dotyczące higieny i czyszczenia.

Odporność na agresywne środki czyszczące
Używamy materiałów odpornych na agresywne środki czyszczące (nadtlenek wodoru / H2O2 i inne).
Zmniejszona emisja cząstek zgodnie z GMP
Zapewniamy możliwość używania w pomieszczeniach czystych o zmniejszonej emisji cząstek zgodnie z GMP i ISO 14644.
Konstrukcja zgodna z wymogami FDA
Używamy wyłącznie materiałów zgodnych z wymaganiami listy materiałów FDA.
Smar H1 dopuszczony do kontaktu z żywnością
Nasze rozwiązania spełniają rygorystyczne wymagania przepisów FDA 21 CFR 178.3570.
Specjalne uszczelnienie
Niestandardowe chwytaki oparte na serii GEP2000 i GEH6000 mają stopień ochrony IP 54 lub 65 (zgodnie z normą IEC 60529).
STANDARDOWY INTERFEJS
Do robotów i efektorów końcowych
Ekosystem End of Arm MATCH
Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji oraz uniwersalnym interfejsom komunikacyjnym MATCH jest kompatybilny z każdym dostępnym na rynku robotem lekkim – idealny system dla cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych.

Komponenty MATCH można rozpoznać po tym symbolu.
Produkt roku 2023
Ekosystem End-of-Arm MATCH to kamień milowy w robotyce, uznany przez WEKA Business Medien GmbH za „Produkt roku 2023”. W kategorii „Manipulacja, montaż i logistyka produkcji” firma Zimmer Group pokonała 11 konkurentów i zajęła pierwsze miejsce.

Tak różnorodne jak system – zastosowania
Robotyka mobilna i kolaboracyjna lub zastosowania w pełni automatyczne: jeden elastyczny system zapewnia użytkownikowi prawie nieograniczone spektrum zastosowań od produkcji i montażu, przez logistykę magazynową aż po wysyłkę lub automatyzację laboratorium.
Typowe zadania w tym zakresie to Pick and Place, kompletacja zamówień, pakowanie i paletyzacja, kontrola i testowanie. Dostępne są różne chwytaki mechaniczne i próżniowe, które można dobrać do obrabianego elementu i zadania chwytania. Gdy zmienią się wymagania, system można szybko i łatwo dostosować.

Standaryzacja interfejsu robota
Jeden moduł robota – cała paleta kompatybilnych elementów wykonawczych. Zarówno w cobotach, jaki i w robotach lekkich oraz konwencjonalnych.

Prosta instalacja – Plug&Work
Uproszczona komunikacja z maszyną dzięki niezbędnym parametrom komunikacji.

Elastyczność
Bezpośrednie sterowanie i monitorowanie funkcji robota za pomocą rozwiązań programowych.

Złożone zastosowania w robotach
Najróżniejsze prace przy jednym przedmiocie dzięki automatycznej wymianie efektorów końcowych.
Strona MATCH
Poznaj przyszłość robotyki i zrewolucjonizuj swoją automatykę przemysłową! Na stronie MATCH można znaleźć najważniejsze informacje na temat nowatorskiego modułu robota i możliwości, jakie przed Tobą otwiera!
guideZ FOR ROBOT
NIEZALEŻNA KOMUNIKACJA
Interaktywne programowanie
Dla istniejących, niezależnych od platformy i dostępnych dla wszystkich wiodących producentów robotów połączeń składających się z SCM oraz ComfortApp Zimmer Group opracował innowacyjną nowość. Komunikacja między produktami przez moduł robota oraz zewnętrzny HMI na laptopie nie jest już konieczna, ponieważ dzięki guideZ for Robot komunikacja odbywa się całkowicie niezależnie przez panel uczenia.
Ustawianie chwytaków nie musi już odbywać się przez interfejs sieciowy z użyciem laptopa, lecz można to wykonać bezpośrednio z panelu przez własny interfejs robota. To nie tylko podnosi wydajność, lecz umożliwia także programowanie i parametryzację bez zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania.
Dzięki rozbudowaniu istniejących programów Zimmer Group sprzęt, chwytaki elektryczne oraz ComfortApp pozostają bez zmian. Za pomocą zawartych narzędzi programistycznych Zimmer Group uruchomienie aplikacji robotów jest bardzo proste. ComfortApp służy przy tym do prostego i szybkiego uruchomienia oraz umożliwia wygodne sterowanie, eksploatację i parametryzację chwytaka.

ZMIENIACZ PALET
WPROWADZENIE PRODUKTU
Bezpieczne mocowanie we wszystkich obszarach zastosowania
Wprowadzając do oferty zmieniacz palet, Zimmer Group rozszerza obszar systemów mocowania przez punkt zerowy. Obok wymiany palet w narzędziach mechanicznych oferowane są różnorodne możliwości na obszarze automatyzacji, na przykład obsługa elementów w portalach lub przy robotach o wysokiej powtarzalności.
Smukła budowa i niska konstrukcja składająca się z płyty mocującej i palety mocującej pozwala zarówno na ładowanie palety bardzo blisko stołu maszyny, a także wykorzystanie całej przestrzeni maszyny. Wysokie siły dociągania tworzą niespotykanie sztywny układ, którego doskonała siła trzymania dopuszcza najwyższe momenty obrotowe i umożliwia bardzo precyzyjne połączenie między robotem a płytą mocującą. Dzięki temu szczególnie obsługa ciężkich palet staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza.

NOWY ZMIENIACZ NARZĘDZI
SERIA WWS
Optymalnie dobrane
Seria WWS firmy Zimmer Group to pasujące jednostki wymiany dla robotów i optymalne rozszerzenie systemu modułowego elektrowrzecion. Jednostka wymiany dla robotów z pasującym stanowiskiem odkładania jest dobrana do elektrowrzeciona i może zostać zamontowana później, co umożliwia automatyczną wymianę wrzeciona. Do elektrowrzecion przeznaczonych do pracy z robotami dostępne są specjalnie zaprojektowane jednostki wymiany. Jednostki wymiany tworzą niezawodne połączenie między robotem a elektrowrzecionem. Część ruchoma jest mocowana na wrzecionie, a część stała jest montowana na końcu ramienia robota. Do odkładnia nieużywanych wrzecion jest dostępne stanowisko odkładania.

OFERTY PRODUKTÓW I NOWOŚCI
24 GODZINY NA DOBĘ
Nasze wirtualne stoisko targowe
Wizyta na naszym wirtualnym stoisku ma kilka atutów. W przeciwieństwie do wizyty na targach jest całkowicie bezpłatna. Nie ma opłaty za wstęp, kosztów związanych z dojazdem, hotelem itd. Nasze wirtualne stoisko targowe można wygodnie odwiedzać online w dowolnym momencie 24/7 – z biura lub z domu. Oferujemy możliwość spotkania online z naszymi pracownikami, aby zadać im pytania w prosty i bezpośredni sposób online lub poprzez formularz kontaktowy.
Oprowadzenie po targach
Zapraszamy do odwiedzenia naszego wirtualnego showroomu.
Poniższe cechy nawet prezentowane wirtualnie z pewnością wzbudzą zachwyt:
- Obrotowe stoisko targowe. Animowane prowadzenie kamery zapewnia dostęp do naszych sześciu obszarów technologicznych oraz do naszego własnego sektora przedsiębiorstwa
- Interaktywne hotspoty i informacje w kompaktowej formie. Wszystkie prezentowane eksponaty można obejrzeć w formie cyfrowej, a każdy z nich ma okno przedstawiające odpowiednie zalety naszych produktów. Kolejne kliknięcie przenosi widza do szczegółów z większą liczbą zdjęć i danych. Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcamy do obejrzenia naszej prezentacji wideo.
- Eksponaty z efektowną cyfrową prezentacją. Nasze produkty są dostępne w obracanym modelu 3D i można je oglądać z każdej strony.
- Treści są dostępne w wielu językach. Wszystkie informacje na naszym wirtualnym stoisku targowym są dostępne w językach komunikacji Zimmer Group: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, polskim, słowackim, hiszpańskim, chińskim i koreańskim.
Do góry do zestawienia