Kamienie milowe na drodze ku Know-how Factory.

Początki: w garażu. Cel: ekspansja globalna.

1980
Fotoaufnahme der Werkstatt
Zimmer GmbH Technische Werkstätten, Rheinau

Utworzenie rodzinnej, zarządzanej przez właścicieli firmy w miejscowości Rheinau-Freistett. Opracowane tu wynalazki w dziedzinie automatyki i techniki manipulacyjnej dokonały wkrótce przełomu w dziejach spółki. Zimmer GmbH dość wcześnie wyspecjalizowała się w projektowaniu i wytwarzaniu wysoce złożonych komponentów i rozwiązań systemowych dla znanych klientów OEM. Zaczynając od produkcji w garażu, szybko awansowała, stając się typowym przykładem przedsiębiorstwa branży high tech. Dzisiaj jest zaliczana do wiodących producentów w swej branży. Na całym świecie doceniane są jej ustandaryzowane rozwiązania, które w postaci wysokiej jakości produktów używane są w budowie maszyn i urządzeń. Projektowanie, konstruowanie, wykonanie i montaż elementów mechanicznych: spółka Zimmer GmbH Technische Werkstätten staje się znana jako kompetentny dostawca usług technicznych. Od ponad dziesięciu lat spółka jest również uznawana za ważnego dostawcę systemów.

Wśród klientów są znane przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn i urządzeń oraz w przemyśle samochodowym.

1999
Greifer der Sommer automatic
Sommer-automatic GmbH, Ettlingen

Dołączenie jednego z najlepszych na świecie dostawców pneumatycznych i elektrycznych komponentów i systemów manipulacyjnych. Sommer-automatic to firma uznana za specjalistę w tej branży, z jasno określonymi priorytetami i bogatym portfolio w dziedzinie techniki manipulacyjnej. W tym samym czasie rozpoczyna się intensywna współpraca ze spółką Zimmer GmbH Technische Werkstätten.

Przykładne innowacje w dziedzinie automatyzacji procesów wynikają z tejże ścisłej współpracy w dziedzinie zarządzania produktem, a także badań i rozwoju.

2004
Zimmer GmbH Daempfungssysteme, Rheinau

Utworzenie przedsiębiorstwa. Dziś zaliczane jest do wiodących partnerów rozwoju przemysłu meblowego i jest jedynym w swoim rodzaju partnerem w zakresie systemów amortyzacji oraz innowacyjnych systemów domykania, czyli tzw. systemów soft-close, które w międzyczasie zdominowały także inne branże, w tym przemysł samochodowy. Do klientów przedsiębiorstwa zaliczają się niemal wszyscy wielcy producenci okuć i mebli.

Pionierskie dokonania w dziedzinie rozwoju i konstrukcji urządzeń sprawiły, że przedsiębiorstwo cieszy się powodzeniem i uznaniem na całym świecie.

2007
Zimmer GmbH Kunststofftechnik, Rheinau

Utworzenie przedsiębiorstwa. Produkuje seryjne elementy z metalu, tworzyw sztucznych i elastomerów (formowanie proszków metali, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, technologia elastomerów oraz innowacyjna technologia MIM). Przedsiębiorstwo łączy długoletnie doświadczenie, wysoką elastyczność i szeroki wybór metod produkcji.

Kompetencje sięgające od opracowania materiałów, poprzez samodzielną budowę narzędzi i rozwój produktu, aż po samodzielną obróbkę końcową sprawiły, że spółka Zimmer Kunststofftechnik zyskała w międzyczasie wyjątkową pozycję na rynku.

2009
Nowe zakłady produkcyjne

Nabycie nowych hal produkcyjnych w Rheinau (10 500 m2).

2013
Badge THE KNOW-HOW FACTORY
Zimmer Group GmbH, Rheinau

Podjęta zostaje decyzja o zaostrzeniu koncepcji strategicznej. W wyniku tego dwa osobne przedsiębiorstwa zostają połączone w ramach jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Spółki Zimmer GmbH Technische Werkstätten oraz Sommer-automatic GmbH łączą się pod nazwą Zimmer GmbH. Samodzielne spółki: Zimmer GmbH Kunststofftechnik, Zimmer GmbH Daempfungssysteme oraz Benz GmbH w przyszłości utworzą wraz z Zimmer GmbH grupę kapitałową o nazwie Zimmer Group. Pod jednym i tym samym szyldem, ale konsekwentniej niż dotąd, mają być rozwijane produkty należące do działów techniki manipulacyjnej, techniki liniowej, a także technika amortyzatorów przemysłowych i amortyzatorów soft-close. Wspólny cel: wszystko z jednej ręki na globalny rynek. Zimmer Group od razu zaczyna funkcjonować w roli KNOW-HOW FACTORY.

2014
Mechatronizacja

Mechatronizacja staje się coraz istotniejszym elementem technologii automatyzacji. Zimmer Group jako jeden z pionierów inteligentnych i elektronicznych chwytaków oferuje użytkownikom dzięki serii GEP2000 wiele możliwości, które są trudne do zrealizowania konwencjonalnymi metodami mechanicznymi. Seria GEP2000 przekonuje utrzymaniem siły chwytania nawet w stanie całkowitego braku zasilania, a tym samym zapobiega przegrzaniu chwytaka. Nacisk kładziony jest na duży skok i swobodny wybór sterowania.

Produktionsstätte Werk 2 am Standort „Am Glockenloch“
Przejęcie/fuzja z Wöku Kunststofftechnik

Firma Wöku GmbH Werkzeugbau und Kunststoffspritzguss z Ottersweier zostaje włączona wraz ze swoimi 50 pracownikami do Zimmer Group.

2015
[Translate to Polinisch:]
Chwytaki umożliwiające współpracę człowiek–maszyna

Na rynku jest coraz więcej cobotów, czyli modeli robotów pozwalających na współpracę człowiek–robot (ang. human–robot collaboration, HRC). Zimmer Group jest jednym z pierwszych producentów na świecie, który wprowadził na rynek chwytaki obsługujące interfejs HRC. Ta innowacja została wyróżniona nagrodą w konkursie Handling Award 2015. Zimmer Group ma obecnie największy na świecie asortyment chwytaków HRC.

2016
Nowy budynek w 2016 roku

W lipcu 2016 roku Zimmer Group wbiło pierwszą przysłowiową łopatę pod budowę przybudówki dwóch nowych hal produkcyjnych w lokalizacji Glockenloch. Dzięki temu w ciągu najbliższego roku bądź dwóch lat oddział rozwinie skrzydła i utworzy 50 nowych specjalistycznych stanowisk pracy.

2018
Wyróżnienia

Od otrzymania czterech nagród IF DESIGN Award minęło zaledwie kilka tygodni, a firma Zimmer Group ponownie została wyróżniona renomowaną nagrodą — Red Dot Product Design Award. Wybitne jury odznaczyło firmę Zimmer Group cenionym znakiem jakości aż sześciokrotnie w kategorii urządzeń przemysłowych, maszyn i automatyki.

2019
Wyróżnienie za innowacyjność i markę

Do licznych nagród i wyróżnień, jakie otrzymała firma Zimmer Group w 2019 roku, dołączyły także German Brand Award (branżowa nagroda dla marki), German Innovation Award (nagroda za innowacyjność ufundowana przez przemysł niemiecki) oraz Handling Award.

2020
40 lat Zimmer Group

Firma Zimmer Group obchodzi 40-lecie istnienia.