Zmieniacz narzędzi dla przemysłu farmaceutycznego
Stworzony dla najwyższych wymagań higienicznych
W żadnym innym obszarze bezwzględne bezpieczeństwo, absolutna precyzja i maksymalna higiena nie są tak istotne, jak w laboratoriach i branży medycznej. Aby spełnić te wymagania, firma Zimmer Group stworzyła aseptyczny zmieniacz narzędzi. To innowacyjne urządzenie serii WMR2000 wyróżnia się nie tylko lekką konstrukcją, ale także wieloma innymi zaletami i stanowi podstawę dla elastycznych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań automatyzacji w sektorze farmaceutycznym: certyfikat do pomieszczeń czystych, stopień ochrony IP, higieniczna konstrukcja elastyczność wyboru efektorów końcowych. Poznaj zalety serii WMR2000 i dowiedz się, jak przy użyciu tej technologii robotów można realizować procesy w laboratorium bez rękawic ochronnych!
Korzyści:
Elektromagnes trwały: zapewnia niezawodne trzymanie.
Zintegrowane złącza mediów: nawet cztery zintegrowane złącza pneumatyczne / próżni.
Odporne materiały: wykonanie zgodnie z GMP i ISO 14644 z materiałów zgodnych z wymaganiami FDA.

Zoptymalizowane przesyłanie sygnałów i odporne materiały
Bezpieczny zmieniacz narzędzi dla laboratoriów i podobnych obiektów
BEZPIECZNE TRZYMANIE
W wersji NC elektromagnes trwały zapewnia bezpieczne trzymanie nawet w przypadku awarii zasilania.
Bezpieczne przesyłanie sygnałów
Obok maksymalnie czterech zintegrowanych złączy sprężonego powietrza/próżni zastosowano tu specjalne uszczelnione styki sprężynowe, które zapewniają niezawodną transmisję sygnałów.
Bezpieczne materiały
Zmieniacz narzędzi jest wykonany z odpornych materiałów zgodnych z wymogami FDA, które gwarantują odporność na agresywne środki czyszczące, takie jak nadtlenek wodoru.
Cel: Sprawne procesy w laboratorium
Zautomatyzowane procesy w przemyśle farmaceutycznym są złożone i wymagające. Szczególnie w środowisku aseptycznym, jakie często występuje w laboratoriach, maszyny muszą zapewniać maksymalną precyzję i niezawodność. Tradycyjne systemy często napotykają tutaj na swoje ograniczenia. W tym artykule dowiesz się, jakie problemy w procesach laboratoryjnych rozwiązuje zmieniacz narzędzi serii WMR2000.