Technika automatyzacji dla pojazdów szynowych
Indywidualne procesy wymagają inteligentnych rozwiązań, dopasowanych dokładnie do danego zastosowania. Innowacyjne i wydajne produkty są poszukiwane do automatyzacji procesów w produkcji komponentów do pojazdów szynowych. To właśnie tutaj wkraczamy jako partner w zakresie automatyzacji i rozwoju. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy wspólnie poradzimy sobie ze złożonością procesów produkcyjnych i integracją różnych technologii. Oferujemy elastyczne rozwiązania, które są dostosowane do konkretnych wymagań. Zawsze mamy na uwadze wysokie standardy bezpieczeństwa i efektywność ekonomiczną.
Potrzebujesz wsparcia lub porady? Prześlij nam zapytanie, chętnie Ci doradzimy!
Twoje korzyści:
- Różne obszary technologiczne i technologie procesowe pod jednym dachem
- Wytrzymałe produkty do wymagających środowisk
- Zautomatyzowane chwytanie, poziomowanie i zabezpieczanie komponentów o wadze do kilku ton
- Elastyczne dostosowanie do potrzeb
- Wieloletnie doświadczenie i dogłębna wiedza specjalistyczna w dziedzinie komponentów i systemów automatyki
- Rozwiązania dostosowane do konkretnych zastosowań już od jednej sztuki
- Zrównoważona i energooszczędna produkcja i aplikacja

Koła

Ze względu na ich rozmiar i wagę, przenoszenie kół kolejowych stawia wysokie wymagania chwytakom i systemom chwytakowym. Spełniamy te wymagania dzięki naszej wiedzy branżowej oraz szerokim i zróżnicowanym możliwościom produkcyjnym.
więcej