Wyrzutnik podciśnienia
Seria ZPG

- Potężny
- Przepływ objętościowy: 85 l/min - 343 l/min
- Zużycie powietrza: 20 l/min - 194 l/min
- Poziom podciśnienia maks.: -94 kPa
- Idealny do pomieszczeń czystych
Obudowa wyróżnia się odporną na zabrudzenia powierzchnią, idealną do użytku w pomieszczeniach czystych. Zintegrowany filtr z funkcją samooczyszczania zapewnia łatwą konserwację i dodatkową wydajność.