Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria PRN

"Ekonomiczny"
- Koncentracja na tym, co istotne
Najekonomiczniejszy sposób obracania, zmniejszający koszty produkcji - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatora olejowego można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność zastosowania. - Kuty wał napędowy
Ten wał nie jest nie tylko wytrzymały, ale można go w razie potrzeby indywidualnie dopasować.
Funkcje serii
- 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Kąt wychylenia 90°
- Kąt wychylenia 180°
- Kąt wychylenia 270°
- Kąt wychylenia 100°
- Kąt wychylenia 280°
- 1 mln cykli bez konserwacji (maks.)