AMR
Seria Miles

- Kompletny system obejmujący sprzęt, oprogramowanie i serwis
AMR Zimmer Group zapewnia kompletną obsługę. Od symulacji i analizy przepływu towarów do nawigacji po w pełni zautomatyzowane zarządzanie flotą wraz z połączeniem z systemem ERP. System jest konfigurowany na miejscu u klienta. Jednocześnie odbywa się kompleksowe szkolenie dla personelu obsługi. Aby zapewnić sprawny przebieg procesów logistycznych, nasz serwis jest dostępny na bieżąco. - Indywidualne koncepcje i zabudowy
Aby sprostać różnym wymaganiom w intralogistyce, niezbędne są elastyczne rozwiązania automatyzacyjne. Zapewniamy wsparcie w zakresie modułowej zabudowy AMR zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych klientów. - Długa żywotność baterii i inteligentne zarządzanie bateriami
Aby zapewnić w miarę możliwości nieprzerwaną pracę, nasze AMR są wyposażone w najnowszą technologię akumulatorową, która gwarantuje czas jazdy wynoszący 10 godzin. Czas ładowania z poziomu 0 do 100% nie przekracza dwóch godzin.
Funkcje serii
- Integracja z systemem ERP
- Zgodność z VDA 5050 i naturalna nawigacja
- Ładowanie indukcyjne
- Udźwig do 2000 kg
- Udźwig do 1500 kg
- Bezpieczeństwo oparte na technologii Sick
- IP54
- Udźwig do 500 kg
- Wariant z napędem wielokierunkowym
- Kompleksowa obsługa
- Uruchomienie
- Planowanie hali i floty AMR przy użyciu symulacji
- Pełna integracja z całym procesem produkcyjnym
- Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika
- Skok 80 mm
- Czas pracy do 10 godzin
- Prędkość jazdy do 6 km/h
- Prędkość jazdy do 5,4 km/h
- Maksymalne nachylenie 5%
- Maksymalne nachylenie 7%
- Akumulator o długiej żywotności i napięciu pokładowym 48 V
- Czas ładowania 2 h
- Czas ładowania 1,5 h (0-100%)
- Skok 55 mm