Osie kompaktowe
Seria AC

  • Wysoka precyzja i nośność
    Silnik BLDC w połączeniu z napędem śruby kulowej zapewnia precyzyjne i dynamiczne ruchy. Jednoczęściowy wózek, wyfrezowany z litego materiału, bezpiecznie absorbuje obciążenia wraz z podwójnymi wózkami prowadzącymi przez miliony cykli.
  • Zintegrowana elektronika sterująca z opcjonalną funkcją STO
    Zintegrowana elektronika sterująca (sterowanie IO-Link lub CANopen) z opcjonalną funkcją Safe Torque Off zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Pozwala to na szybsze uruchomienie aplikacji, ponieważ nie wymaga czasochłonnego okablowania i konfigurowania.
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i korzystne działanie
    Pomimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych, można zintegrować opcjonalny zacisk, aby bezpiecznie utrzymać prowadnicę w dowolnym położeniu dowolnie konfigurowalnego profilu ruchu, oszczędzając energię.
Funkcje serii
  • IP40
  • Możliwość pozycjonowania
  • Duża prędkość przejazdu
  • Silnie
  • IO-Link
  • CANopen
  • Zintegrowane mocowanie
  • Prowadnica profilowa
  • Zintegrowany BasicStop
  • Absolutny enkoder przemieszczenia liniowego
  1. Dwa wózki prowadzące
    Wysoka absorpcja siły i momentu obrotowego dzięki dwóm wózkom prowadzącym i jednoczęściowemu wózkowi. Wysoka trwałość i dobre smarowanie nawet przy krótkich skokach
  2. Zintegrowana elektronika sterująca z opcjonalną funkcją STO
    Zintegrowana elektronika sterująca zapewnia oszczędność miejsca, kosztów i okablowania
  3. System Schier
    Minimalna konserwacja przy maksymalnej trwałości
  4. Mocowanie (opcjonalnie)
    Zwiększone bezpieczeństwo dzięki konstrukcji NC Redukcja zużycia energii i kosztów dzięki możliwości wyłączenia silnika
  5. Napęd śrubowy z silnikiem BLDC
    Interwały smarowania do 5 milionów cykli Wysoka wydajność na małej przestrzeni Precyzyjne i efektywne przenoszenie mocy dzięki napędowi za pomocą śruby kulowej
  6. Absolutny enkoder liniowy
    Eliminacja przebiegów referencyjnych Precyzyjne monitorowanie indywidualnych profili ruchu z maksymalną precyzją
  7. Obudowa
    Brak przeszkadzających konturów Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce Szeroki zakres opcji montażu