Chwytak magnetyczny
Seria HM1000

- Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
Dzięki zabezpieczonemu sprężyną magnesowi element obrabiany jest bezpiecznie trzymany także przy spadku ciśnienia. - Płyta kontaktowa zwiększająca tarcie
Wysoka dynamika konkretnego procesu i ochrona elementu obrabianego są zapewnione dzięki wymiennemu O-ringowi. - Pozostała siła przyczepności poniżej 1 N
Odmagnesowana powierzchnia kontaktu gwarantuje bezpieczne dla procesu odkładanie elementu obrabianego.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
Rozmiar: HM1030 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze min. | Ciśnienie robocze maks. | |
---|---|---|---|---|
HM1030NC | 27 [N] | 3 [bar] | 8 [bar] | |
Rozmiar: HM1046 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze min. | Ciśnienie robocze maks. | |
HM1046NC | 65 [N] | 3 [bar] | 8 [bar] | |
Rozmiar: HM1078 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze min. | Ciśnienie robocze maks. | |
HM1078NC | 220 [N] | 3 [bar] | 8 [bar] | |
Rozmiar: HM1097 | ||||
Nr zamówienia | Siła utrzymująca maks. | Ciśnienie robocze min. | Ciśnienie robocze maks. | |
HM1097NC | 450 [N] | 3 [bar] | 8 [bar] | |

- Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą tarczy pasującej i gwintu - Sprężyna
Do cofnięcia tłoka Bezpieczna przyczepność także przy zaniku zasilania - Magnes stały
Duże siły przyczepności Źródło napięcia niewymagane - Zabezpieczenie transportowe
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki Powrót za pomocą sprężyny - Płytka kontaktowa
Łatwa do wymiany Wpuszczony O-ring dla zwiększenia współczynnika tarcia