Układy wyrównania osi
Seria ZR1000

- Regulowana czułość spustu
Poprzez kontrolę ciśnienia powietrza można optymalnie dostosować czułość do danego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
Przy odchyleniu w kierunku Z dostępny opcjonalnie czujnik wysyła do jednostki sterującej dwa sygnały uczące. - Blokada pneumatyczna
Po uruchomieniu pneumatycznym kompensacja osi jest zablokowana w określonej pozycji końcowej i może wytrzymać duże obciążenia dynamiczne.
Funkcje serii
- IP40
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Uszczelnienie pneumatyczne
- 1 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Kołnierz robota przyłączeniowego [EN ISO 9409-1]
Rozmiar: ZR1040 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
---|---|---|---|---|
ZR1040-A | TK 40 | 8 [mm] | 250 [N] | |
Rozmiar: ZR1050 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1050-A | TK 50 | 8 [mm] | 500 [N] | |
Rozmiar: ZR1063 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1063-A | TK 63 | 10 [mm] | 1000 [N] | |
Rozmiar: ZR1080 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1080-A | TK 80 | 10 [mm] | 1500 [N] | |
Rozmiar: ZR1100 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1100-A | TK 100 | 15 [mm] | 3000 [N] | |
Rozmiar: ZR1125 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1125-A | TK 125 | 15 [mm] | 4500 [N] | |
Rozmiar: ZR1160 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1160-A | TK 160 | 20 [mm] | 6500 [N] | |
Rozmiar: ZR1200 | ||||
Nr zamówienia | Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | Skok w osi Z | Siła utrzymująca | |
ZR1200-A | TK 200 | 20 [mm] | 11500 [N] | |

- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego opcjonalnie dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Minimalna wysokość konstrukcyjna Standardowo stopień ochrony IP40 - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Tłok blokujący
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Z wbudowaną sprężyną blokuje oś Z - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów Stalowe/stalowe stojaki prowadzące dla trwałej precyzji