Ochrona przed zderzeniem
Seria CSR

- Nastawiana czułość wyzwalania
Za pomocą sterowania ciśnieniem powietrza można optymalnie dostosować czułość do swojego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
W przypadku zderzenia zintegrowany czujnik podaje do układu sterowania sygnał do wywołania zatrzymania awaryjnego. - Cofnięcie ręczne
Dzięki cofnięciu ręcznemu zapewniamy, że maszyna i przyczyna zatrzymania awaryjnego zostaną poddane ocenie.

- Kołnierz montażowy robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Czułość wyzwalania nastawiana za pomocą ciśnienia roboczego Z wbudowaną sprężyną - Przeniesienie siły
Bezpośrednio i z niewielkimi stratami za pomocą powierzchni tłoka - Presostat
Pośrednie rozpoznawanie przeciążenia - Technika sensorowa
Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy wytwarza sygnał, który może być przeanalizowany w celu rozpoznania przeciążenia. Tworzy automatyczną sytuację wyłączenia awaryjnego instalacji. Zawarty w zakresie dostawy indukcyjny czujnik zbliżeniowy Ø 8 mm z przyłączem przewodu M8 x 1. - Kołnierz montażowy
- Rozpoznawanie przeciążenia
W kierunku Z do 28 mm skoku W kierunku poziomym do 12,5° Na skręt wokół osi Z 360°