Maszyny i urządzenia
Branża budowy maszyn znajduje się pod dużą presją konkurencji na całym świecie. Dzięki kompetencjom technicznym i wieloletniemu doświadczeniu od 30 lat wspieramy naszych klientów w zakresie automatyzacji i budowy maszyn i urządzeń, dostarczając im innowacyjne rozwiązania zwiększające konkurencyjność na rynku. Opieramy się na modułowym systemie produktów, aby oferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Na naszej stronie znajdziesz przykłady zrealizowanych przez nas projektów i zastosowań oraz zapoznasz się z naszym portfolio usług!
Masz pytania lub konkretny projekt, w którym potrzebujesz wsparcia? Napisz do nas!
Technologia wiercenia oparta na robotach
SYSTEM O WYDAJNOŚCI DO 4 CZĘŚCI NA MINUTĘ









Sortowanie oparte na robotach
Oprócz wiercenia, Zimmer Systems realizuje również aplikacje do sortowania elementów meblowych. Komórki te są zintegrowane z całym procesem, lecz alternatywnie mogą być używane jako samodzielne aplikacje.
Koncepcje sortowania o następujących parametrach:
- System zapewniający wydajność od 2,0 do 25,0 części na minutę
- Podawanie i pobieranie za pomocą oddzielnych poziomów transportu
- Pojedyncze komórki oparte na robotach, które manipulują kilkoma częściami jednocześnie
- Pojemność magazynu można dostosować do potrzeb

Robot obróbczy Raptor
Nasz robot do obróbki drewna ma wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnymi centrami obróbczymi:
- Różne zadania wykonywane na jednej maszynie: nesting, frezowanie, montaż wstępny, manipulacja częściami
- Obróbka 6-stronna bez ingerencji ręcznej lub oddzielnego wyposażenia technicznego
- Głowica wielofunkcyjna z 2 kołnierzami
- Wysoka wydajność obróbki i ładowność
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację = wysoka dostępność
- Oddzielenie obróbki i manipulacji = krótkie czasy od wióra do wióra
- Przestrzenne usunięcie elementów podatnych na zabrudzenia z miejsca obróbki
Modułowe komponenty do maszyn i systemów

Modułowy system transportu
Modułowy system transportu doskonale łączy funkcje transportu, obróbki i kontroli jakości.

Jednostka wielofunkcyjna
Modułowe, zoptymalizowane pod kątem zastosowań jednostki wielofunkcyjne Zimmer Group zapewniają maksymalną elastyczność przy wdrażaniu różnych funkcji w module obróbki.

Przekładnie wiertarskie ze sztywnymi wrzecionami
Sztywne przekładnie wiertarskie dostosowane do potrzeb klienta w szerokiej gamie konstrukcji do obróbki drewna, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych.

Przekładnie wiertarskie z wysuwanymi wrzecionami
Dostosowane do potrzeb regulowane przekładnie wiertarskie w szerokim zakresie wariantów ze zmienną liczbą wrzecion i układów do różnych metod obróbki.
Innowacje w dziedzinie obróbki drewna!
Zimmer Group jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm w sektorze obróbki drewna od ponad 25 lat. W latach 90-tych i na początku XXI wieku zrewolucjonizowaliśmy rynek pionierskimi rozwiązaniami, takimi jak pierwszy na świecie interfejs elektryczny na głowicy obróbczej, głównie jako think tank i dostawca OEM. Obecnie dostarczamy zaawansowane technologie w łańcuchu procesowym, koncentrując się na maksymalnej elastyczności, skalowalności i wydajności. W tym celu opieramy się na najnowszych technologiach konstrukcji i metodach symulacji, takich jak cyfrowy bliźniak, i wykorzystujemy je do projektowania i realizacji kompletnych komórek produkcyjnych i montażowych, które oferują maksymalną elastyczność. Podstawą tych innowacyjnych koncepcji maszyn jest elastyczny, skalowalny moduł do transportu detali. Sterowane indywidualnie i niezależnie jednostki transportowe (shuttle) sprawiają, że sztywne połączenie transportu za pomocą przenośnika taśmowego nie jest konieczne. W zależności od wymagań, można skonfigurować niezwykle zwinny i wysoce dynamiczny obwód transportowy z pełną skalowalnością i dowolną liczbą pojazdów.
Połączenie komponentów w złożonych systemach
- Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie obróbki drewna przekłada się na inteligentny system transportowy centrum wiertarsko-frezarskiego.
- Modułowy system transportowy Zimmer Group jest dostosowany do wymagań klienta i rynku.
- Gwarantowana maksymalna wydajność dzięki skalowalnej minimalnej szczelinie w przepływie części przy produkcji jednostkowej.
- Zastosowanie znormalizowanych i niezawodnych chwytaków z indywidualnymi szczękami gwarantuje długą żywotność i dyspozycyjność systemu.
- Najnowocześniejsza technologia wiercenia ze zintegrowanym odciągiem zapewnia dostępność i wydajność.
- Najnowocześniejsza technologia skrawania ze specjalnie opracowanymi elektrowrzecionami zapewnia maksymalną płynność pracy i trwałość, gwarantując w ten sposób najwyższą dostępność.
- W sektorze obróbki drewna Zimmer Group współpracuje ściśle z renomowanymi firmami, takimi jak IMA Schelling Group GmbH.