Balansery osi

Balansery osi są niezbędnym wyposażeniem robotów przemysłowych, ponieważ umożliwiają bezpieczne, dokładne chwytanie przedmiotów przy niskim zużyciu w wielu zadaniach przenoszenia, pomimo wszystkich nieuniknionych niedokładności pozycjonowania. Bez balansera osi roboty środkowałyby podczas chwytania wszystkie przedmioty, które nie znajdują się w zamierzonej pozycji względem chwytaka. Może to prowadzić do powstania dużych sił na chwytaku, robocie i przedmiocie.


REFERENCJE KLIENTÓW

Element zaciskowy
Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
  • Wysoka trwałość
  • Element zabezpieczający
więcej

Układy wyrównania osi
Seria XYR1000

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
więcej
1. Elementy zaciskowe i hamujące
  • Szeroki asortyment
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
  • Wysoka trwałość
  • Element zabezpieczający
więcej
2. Układy wyrównania osi
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
więcej
Odniesienie do systemu
Przyrząd spawalniczy
Odniesienie do systemu
Chwytak obudowy sprzęgła

Masz pytania?

Dane osobowe
Wiadomość