Mobilne ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM: AGREGAT ELEKTROPNEUMATYCZNY
Seria AEPN
MOBILNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ
Nasze komponenty są stosowane w najbardziej odległych miejscach i spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania. Na przykład w systemach i urządzeniach bez zasilania pneumatycznego, które można spotkać często w technice medycznej lub autonomicznych systemach transportu.
Nasze elementy zaciskowe i hamujące zapewniają w szczególności ogromne siły mocowania przy niskim zużyciu energii i w wersji NC są zaciskane przy spadku ciśnienia, podobnie jak nasze chwytaki lub systemy mocowania w punkcie zerowym. W przypadku awarii zasilania system jest błyskawicznie odpowietrzany dzięki integracji naszego sprawdzonego zaworu szybkiego odpowietrzania. Agregaty elektropneumatyczne są zatem opłacalnymi elementami, które mogą być stosowane w systemach bez dużego zasilania pneumatycznego.
Zalety
- Niezależność
- Lekki i kompaktowy
- Zintegrowany czujnik i możliwość rozbudowy
- Kontrola
- Dobór w komplecie
- Ekonomiczny

KOMPAKTOWE I INTELIGENTNE ZASILANIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM
Agregat jest specjalnie przystosowany do naszych komponentów o niskim zużyciu powietrza i dzięki dynamicznej regulacji ciśnienia umożliwia energooszczędną pracę. Możliwy jest wybór wartości ciśnienia pneumatycznego między 4 a 6 barów, które dzięki zintegrowanej kontroli jest niezawodnie regulowane i utrzymywane. Dodanie akumulatora ciśnienia pozwala na dodatkowe skrócenie czasu procesu.
LEKKI I WYDAJNY
Lekki i kompaktowy agregat wymaga jednocześnie bliskiego umieszczenia przy odbiornikach, umożliwiając w ten sposób krótkie czasy otwierania i zamykania. Dzięki prostemu sterowaniu i technice 24V nasz produkt jest predestynowany do stosowania w jednostkach mobilnych z zasilaniem akumulatorowym, jak autonomiczne systemy transportowe. Ponadto dzięki dwóm sterowanymi niezależnie zaworom możliwa jest realizacja różnych sekwencji procesu.
DOBÓR W KOMPLECIE
W przypadku integracji agregatu elektropneumatycznego z naszymi komponentami oferujemy możliwość doboru czasów przełączania. Dla elementów hamujących możemy również obliczyć drogę hamowania z uwzględnieniem danych aplikacji.
Typowe obszary zastosowań:
- Sterowanie produktami pneumatycznymi w autonomicznych systemach transportowych (AGV)
- Zaciskanie stołu medycznego
- Zastosowanie w autonomicznych wyspach montażowych (głównie przemysł motoryzacyjny)
- Ogólne: w systemach poza przemysłem, gdzie nie jest dostępny agregat pneumatyczny, a komponenty czysto elektryczne są zbyt drogie