Konwencjonalne roboty przemysłowe
Historia sukcesu automatyzacji opartej na robotach rozpoczęła się na początku lat 60-ych ubiegłego wieku, gdy pojawiły się pierwsze konwencjonalne roboty przemysłowe. Od tego czasu technologia ta bardzo szybko się rozwinęła. Roboty stały się bardziej niezawodne, elastyczne i prostsze w instalacji, programowaniu i obsłudze technicznej. W 1980 roku firma Zimmer Group wprowadziła na rynek pierwszy na świecie seryjny chwytak, stając się tym samym liderem wyznaczającym standardy w obszarze narzędzi „End of Arm” (EOAT).
Potrzebujesz porady lub masz pytania dotyczące konkretnego zastosowania robota? Czekamy na Twoje zapytanie!
Twoje korzyści:
- Szybka i łatwa integracja z istniejącymi systemami
- Maksymalna wydajność przy najwyższym bezpieczeństwie
- Środowisko systemowe dla całego łańcucha wartości
- Stopień ochrony IP dla wszystkich warunków otoczenia
- Energooszczędność w produkcji i aplikacji
POZIOMY KONFIGURACJI na ramieniu robota




KOMPONENTY do robotów przemysłowych
Ponad 3000 standardowych chwytaków, jednostek obrotowych, elementów wyposażenia robotów itp. Jesteśmy kompleksowym dostawcą wiodących technologicznie produktów o wysokiej niezawodności dostaw.

OPRZYRZĄDOWANIE END-OF-ARM
Już od ponad 30 lat Zimmer Group oferuje systemy oprzyrządowania „End-of-Arm” m.in. do montażu układów napędowych i dostarczania materiałów na linie produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym czy obróbki korpusów w przemyśle meblarskim.