WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ RODZINY CHWYTAKÓW 6000
Przekonaj się, że chwytaki elektryczne są klasą samą w sobie! Rodzina chwytaków 6000 firmy Zimmer Group może być elastycznie pozycjonowana, ma wysoką gęstość mocy i imponuje imponującą trwałością (do 5 milionów cykli bezobsługowej pracy). Indywidualna regulacja siły, a także kontrola położenia i prędkości optymalizują chwytaki serii 6000 do stosowania w wrażliwych, bezpiecznych procesach, takich jak laboratoria lub medycyna. Kompatybilność z IO-Link i możliwość przechowywania do 32 detali zapewniają maksymalną elastyczność. Niezależnie od tego, czy wymagane jest mocne chwytanie z mechanicznym samoczynnym blokowaniem czy też delikatna precyzja – chwytaki z rodziny 6000 są wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu branżach.
Rodzina produktów 6000
Szukasz chwytaka o dużej gęstości mocy lub do łagodnego, szybkiego manipulowania? Seria 6000 firmy Zimmer Group oferuje elastyczne komponenty rozwiązań spełniające Twoje wymagania. Niosą one dla Ciebie następujące korzyści:
- Elektryczne z możliwością pozycjonowania – do elastycznego manipulowania
- Do 5 mln cykli bezobsługowej pracy
- Możliwość zapisania do 32 przedmiotów
- Zintegrowana kontrola przez IO-Link
- Wersja siłowa -03 do ciężkich przedmiotów; wersja delikatna -31 do delikatnego chwytania
Zabezpieczenie siły chwytania w standardzie
Bezpieczeństwo produkcji w standardzie! Wersja chwytaka -03 serii 6000 jest wyposażona standardowo w mechaniczną samoczynną blokadę. Dzięki niej przedmiot jest mocno trzymany w chwytaku i że nawet w przypadku awarii zasilania lub zatrzymania awaryjnego gwarantowane jest bezpieczeństwo ludzi, przedmiotów i sprzętu produkcyjnego.
Mechaniczne odblokowanie awaryjne
Seria 6000 posiada mechaniczne odblokowanie awaryjne – ważną funkcję bezpieczeństwa! Chwytak można również otworzyć ręcznie w przypadku awarii systemu lub zasilania. Śruba dostępna z zewnątrz może być użyta do przesunięcia ślimaka przekładni samoblokującej, otwarcia chwytaka i wyjęcia detali. Zwalnianie awaryjne zapewnia również zwiększone bezpieczeństwo pracy, jeśli na przykład chwytak musi zostać otwarty bez zasilania w przypadku zatrzymania awaryjnego z powodu obrażeń ciała. Oznacz to maksymalne bezpieczeństwo dla człowieka i maszyny.
Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi
Różne obszary zastosowań stawiają różne wymagania wobec komponentów. Dzięki stopniowi ochrony IP54 są one zabezpieczone przed wnikaniem zarówno wody, jak i pyłu. Aby jeszcze bardziej zminimalizować zużycie chwytaka w niekorzystnych warunkach, seria 6000 może być również wyposażona w ochraniacze. Mechaniczna nadbudowa chwytaka zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak smary chłodzące zawierające wodę i olej.
Klasa pomieszczenia czystego 4
Gwarantujemy zmniejszoną emisję cząstek stałych dla wszystkich chwytaków serii 6000. Cała seria posiada certyfikat TÜV zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 i dlatego nadaje się do pomieszczeń czystych klasy 4, dzięki czemu chwytaki są idealne do wrażliwych zastosowań w przemyśle elektrycznym, a także w sektorze medycznym i laboratoriach, w których wymagane są klasy pomieszczenia czystego.

Certyfikat UL na rynek północnoamerykański
Pierwszy na świecie chwytak z certyfikatem UL nie tylko gwarantuje zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, ale także spełnienie wymagań obowiązujących w Ameryce Północnej. Oszczędza to czas i koszty na etapie projektu i odbioru maszyn oraz zapewnia bezproblemowe wykorzystanie naszych komponentów w systemach produkcyjnych. Certyfikat ten zapewnia sporą przewagę nad konkurencją: bezpieczeństwo, efektywność i zaufanie do jakości naszych produktów.


Safe Torque Off dla maksymalnego bezpieczeństwa
Szczególnie na obszarze robotyki współpracującej, często spotykanej w laboratoriach, na pierwszym miejscu stoi bezpieczeństwo pracowników. Dlatego seria 6000 z funkcją bezpieczeństwa Safe Torque Off (w skrócie STO) posiada osobny przewód z dwoma bezpiecznymi stykami NC. Oznacza to, że w sytuacji awaryjnej zasilanie elektryczne napędu zostaje przerwane bezpośrednio w chwytaku, dzięki czemu nie działa na niego żaden moment. Ponowny ruch jest możliwy po zwarciu styków bez konieczności ponownego uruchamiania. Ta funkcja jest dostępna opcjonalnie i odpowiada funkcji zatrzymania 0 wg normy EN 60204-1, oferuje pewną ochronę przed niepożądanymi obrażeniami ciała.
IO-Link on board
Aby zapewnić prostą nieskomplikowaną integrację komponentów Zimmer Group w poszczególnych instalacjach, stawiamy na kompatybilność z IO-Link.IO-Link to technologia transmisji przyszłości oferująca liczne korzyści w świecie Industrie 4.0. W ten sposób zapewniamy nie tylko łatwą implementację i system sterowania z obsługą hot plug — oprócz tego w chwytakach można zaprogramować łącznie 32 rekordy danych obrabianych elementów. Ponadto IO-Link pozwala na zintegrowaną kontrolę.
Nasza instrukcja pokaże Ci , jak krok po kroku zintegrować chwytak ze środowiskiem PLC:
CHWYTAK DOPASOWANY DO TWOJEGO ZASTOSOWANIA
Łagodne manipulowanie delikatnymi fiolkami? A może mocne chwytanie metalowych elementów? Dzięki chwytakom serii 6000 oferujemy wariant dostosowany do Twoich wymagań. Napęd elektryczny i możliwość swobodnego pozycjonowania zapewniają maksymalną elastyczność dla płynnego procesu produkcji zgodnie ze standardami Industrie 4.0.
GEH6000-31-B
Delikatnie
Bezszczotkowa technika napędowa oraz zintegrowane przełożenie umożliwiają maksymalnie precyzyjne ustawienia chwytaka i sprawiają, że GEH6000-31-B jest idealnym rozwiązaniem do wrażliwych materiałów, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.
Szybko
Serwonapęd ze zintegrowanym sterownikiem gwarantuje najwyższą funkcjonalność i możliwość indywidualnej regulacji prędkości – dla szybkich sekwencji automatycznych ruchów.
GEH6000-03-B
Mocno
Precyzyjna prowadnica z rowkami teowymi zapewnia wysoką absorpcję siły i momentu obrotowego, a przekładnia zębatkowa umożliwia przenoszenie dużej mocy. W związku z tym wersja GEH6000-03-B nadaje się idealnie do chwytania ciężkich przedmiotów.
SMART COMMUNICATION MODULE
- Konwersja IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital I/O) oraz cyfrowych WE/WY na IO-Link
- Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwytakami IO-Link poprzez cyfrowe WE/WY 24 V
- Konfiguracja i programowanie przy użyciu odpowiedniego intuicyjnego oprogramowania guideZ
- W zależności od wymaganej elastyczności możliwość użycia z jednym lub dwoma chwytakami
- Możliwość zaprogramowania nawet 15 różnych elementów dla jednego chwytaka

Produkty
Wyposażenie
W celu optymalizacji zastosowań chwytaków Zimmer Group oferujemy szeroką paletę akcesoriów do chwytaków, np. szczęki uniwersalne, szczęki regulowane i szczęki wymienne.
Chętnie Ci doradzimy!
SYSTEMY
Oprócz standardowych komponentów chwytaków oferujemy również niestandardowe rozwiązania systemowe – od specyfikacji po wdrożenie – spełniające określone wymagania. Wykorzystując nasze sprawdzone moduły, specjalizujemy się w oferowaniu wysokiej jakości rozwiązań w konkurencyjnych cenach. Oferujemy gotowe do podłączenia rozwiązania systemowe do aplikacji i posiadamy szeroką gamę modułów w naszym portfolio. Są one bardzo łatwe w regulacji i konfiguracji i można je wygodnie dostosować do konkretnego zastosowania. Nasze sprawdzone rozwiązania systemowe, z których ponad 9000 jest już używanych na rynku globalnym, mają długą żywotność przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych i są również zgodne z koncepcją Industrie 4.0!