Wrzeciono silnikowe
Seria HF125-002

- Moc znamionowa S1: 9 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 7,3 Nm
- Obroty maks.: 24 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- IO-Link ready
- Zaprojektowane jako wspornik agregatów
- Przystosowane między innymi do użytku w głowicy kątowej
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzywa sztucznego, metali lekkich i kompozytów