Komunikacja bezprzewodowa dla wszystkich chwytaków IO-Link
Moduły komunikacyjne BCM i MCM
W szczególności w robotyce ostatnia oś robota, czyli nadgarstek, nie ma odpowiedniego złącza elektrycznego do inteligentnych chwytaków, ponieważ w ramieniu robota często brak jest tego połączenia z odpowiednim kablem. Problem ten jest rozwiązywany zazwyczaj poprzez zewnętrzne ułożenie kabli wzdłuż ramienia robota, ale niesie to za sobą pewne wady, np. w zakresie swobody ruchu robota. Rozwiązaniem jest bezprzewodowa transmisja sygnałów i informacji. Połączenie BCM [Bridge Communication Module] i MCM [Master Communication Module] oferuje właśnie taką funkcjonalność. Jedyne, co jest potrzebne w urządzeniu wykonawczym, to zasilanie. Jest to niezwykle efektywne rozwiązanie nie tylko w robotyce.
KORZYŚCI
- Kompatybilność ze wszystkimi chwytakami IO-Link Zimmer Group, niezależnie od robota i podstawy
- Brak skomplikowanego układania okablowania przez robota lub urządzenie produkcyjne
- Brak przeszkód mechanicznych lub ryzyka uszkodzenia przewodów dzięki komunikacji bezprzewodowej
- Skalowalność, prosta rozbudowa o dodatkowe chwytaki poprzez parowanie w masterze
Komunikacja bez zakłóceń
Dzięki nowym modułom komunikacyjnym BCM IO-Link można znacznie zredukować okablowanie między chwytakiem a sterownikiem, bez wpływu na wydajność i funkcjonalność rozwiązań kablowych. Dzięki wspomnianym właściwościom nowe moduły BCM umożliwiają wolną od zakłóceń i bezpieczną komunikację z bezprzewodowym masterem IO-Link. Czas opóźnienia w czasie rzeczywistym na poziomie 5 ms jest możliwy przy komunikacji z maksymalnie 40 urządzeniami, co zapewnia maksymalną niezawodność i elastyczność produkcji. Niezawodność przekracza współczynnik błędów pakietów (PER) 10-9.
Dostępne dwie wersje BCM-B i BCM-I
Aktualnie są dostępne dwie wersje modułu BCM. Model BCM-B może być umieszczony lokalnie w wiązce kablowej i umożliwia podłączenie jednego urządzenia wykonawczego IO-Link. Drugim jest model BCM-I, który umożliwia używanie maksymalnie czterech urządzeń IO-Link. Można na przykład stosować równolegle kilka chwytaków Zimmer Group i czujników IO-Link.


SERIA BCM
Duża moc i elastyczność
Moduły serii BCM mają obciążalność prądową 4 A lub 5 A. Zapewnia to pełną swobodę przy wyborze efektorów końcowych oraz możliwość sterowania przez moduły również mocnych chwytaków.
Seria MCM
Niezawodna transmisja danych
Moduł współpracujący z BCM: Master Communication Module zapewnia bezpieczną i niezawodną transmisję danych dzięki redundantnym sygnałom i maksymalnemu współczynnikowi błędów (PER) 10⁻⁹.

EFEKTORY KOŃCOWE ZIMMER GROUP – INTEGRACJA Z TECHNOLOGIĄ BEZPRZEWODOWĄ IO-LINK
Chwytaki podłączone przy użyciu modułów BCM są sterowane przez moduł MCM, który może być zintegrowany w różnych wersjach na poziomie magistrali obiektowej. Oprócz specyficznych modułów funkcyjnych do sterowania naszymi chwytakami IO-Link dostępne są również odpowiednie instrukcje. Wszystko od jednego producenta – aby szybko dotrzeć do celu.
Bezprzewodowa wydajność i elastyczność
BCM i MCM w linii pakowania
Firma ROTZINGER PharmaPack GmbH potrzebowała systemu chwytaków do pojedynczych opakowań ciastek do systemu wielonośnikowego. System chwytaków musiał spełniać wymagania napędów liniowych. Szczególnie dużym wyzwaniem w systemie obiegowym jest okablowanie. Zimmer Group dostarczyła odpowiednie rozwiązanie. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze szczegółowym raportem użytkownika: