ROZWIĄZANIA AUTOMATYZACJI DLA INTRALOGISTYKI
W zmieniającym się stale świecie firmy stają przed wyzwaniem optymalizacji procesów intralogistycznych w celu zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów. Wraz z rosnącą presją konkurencyjną i rosnącym zapotrzebowaniem na szybką i bezbłędną dostawę, automatyzacja nie jest już tylko opcją, ale koniecznością. Zimmer Group rozumie te wyzwania i oferuje niestandardowe rozwiązania automatyzacji – od specjalistycznych systemów chwytakowych po elastyczną robotykę mobilną – aby Twoja firma była przyszłościowa. Nasze innowacyjne podejście zapewnia płynną integrację z istniejącymi procesami i daje prawdziwą przewagę konkurencyjną.
Chcesz przenieść swoją intralogistykę na wyższy poziom? Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wspólnie zrewolucjonizować Twoje procesy logistyczne.
Twoje korzyści:
- Ekonomiczne i wydajne procesy
- Elastyczne rozwiązania automatyzacji z krótkim czasem adaptacji
- Modułowe systemy dostosowane optymalnie do aplikacji
- Kompleksowe środowisko systemowe
- Gwarantowana długa żywotność dla maksymalnego wykorzystania
- Indywidualne oprogramowanie do integracji bez barier
- Energooszczędność w produkcji i aplikacji naszych produktów










Intralogistyka z wizją
Od sztywnych nośników małych ładunków po torby wykonane z różnych materiałów - jeśli chodzi o automatyzację intralogistyki, firmy często stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniego rozwiązania do obsługi szerokiej gamy towarów. Nasze zróżnicowane portfolio elastycznych chwytaków i systemów modułowych gwarantuje uniwersalne, a jednocześnie spersonalizowane rozwiązania dla niemal każdego zadania manipulacyjnego. Dzięki naszemu doświadczeniu i szerokiej gamie produktów umożliwiamy płynne dostosowywanie do zmieniającego się asortymentu produktów, a tym samym rozwijanie intralogistyki w sposób zorientowany na przyszłość. Wspólnie zoptymalizujmy Twoje procesy przepływu materiałów i zrewolucjonizujmy wydajność logistyki. Chętnie Ci doradzimy!