Najlepsze rozwiązanie dla każdej branży
Od ponad 40 lat nasza firma jest liderem w dziedzinie technologii automatyzacji i oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie technologii manipulacji i techniki próżniowej, robotyki, elementów zaciskowych i hamujących, techniki amortyzacji, techniki maszynowej i komunikacji przemysłowej. Nasza wiedza obejmuje komponenty systemowe, robotykę mobilną, systemy transportowe i komórki robotów, a także maszyny i systemy. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie technologii produkcji, takich jak formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, formowanie wtryskowe proszków metali i drukowanie 3D, opracowujemy niestandardowe rozwiązania, które spełniają specyficzne wymagania każdej branży. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dogłębnej wiedzy branżowej jesteśmy idealnym partnerem, który dzięki innowacyjnym i efektywnym rozwiązaniom sprosta największym wyzwaniom. Dowiedz się, w jaki sposób nasza wiedza może pomóc w rozwoju Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy z powodzeniem zrealizować Twój projekt.
Nasza wiedza i doświadczenie – Twoje korzyści:
- Ponad 40 lat doświadczenia, wiedzy eksperckiej i godzin rozwoju dla innowacyjnych rozwiązań
- 15 obszarów technologicznych pod jednym dachem
- Około 13.100 standardowych produktów
- Know-how i specjalne produkty do wielu branż
- Wieloletnia współpraca rozwojowa z partnerami w różnych branżach
Mobilność
Wieloletnie doświadczenie i szerokie portfolio komponentów, standardów branżowych i indywidualnych rozwiązań systemowych sprawiają, że jesteśmy ważnym partnerem dla wielu renomowanych producentów z różnych sektorów branży mobilności. Wiele z chwytaków, które wcześniej były produkowane jako produkty specjalne, stało się obecnie standardowymi rozwiązaniami EOAT.
Budowa maszyn i urządzeń
Dzięki wiedzy technologicznej, zrozumieniu ekonomicznemu i wyraźnemu skupieniu się na jakości i wymaganiach klientów, tworzymy komponenty i systemy do budowy maszyn i urządzeń. Dzięki różnorodności naszych obszarów technologicznych jesteśmy w stanie elastycznie i indywidualnie reagować na potrzeby klientów i zmiany na rynku. Poznaj nasze rozwiązania dla branży budowy maszyn i urządzeń.

Towary konsumpcyjne
Od zoptymalizowanych łańcuchów procesowych w produkcji żywności po produkcję tekstyliów i kosmetyków – oferujemy technologię automatyzacji, która spełnia wysokie wymagania rynku dóbr konsumpcyjnych. Kluczową kwestią jest niezawodność procesu i wysoka jakość produktu dla użytkownika końcowego. Tutaj dowiesz się, jakie rozwiązania oferujemy w sektorze dóbr konsumpcyjnych.
Logistyka
Dowiedz się, jak Zimmer Group radzi sobie z wyzwaniami w logistyce i intralogistyce dzięki innowacyjnym systemom manipulacji, elastycznym komórkom robotów i inteligentnym robotom AMR, zapewniając maksymalną efektywność. Zmniejsz koszty operacyjne i zwiększ przepustowość – w sposób zrównoważony i przyszłościowy. Dla efektywniejszych procesów i krótszych dystansów!

Life Science
Automatyzacja laboratoriów i obszarów medycznych to szybko rozwijający się rynek o ogromnym znaczeniu. Zimmer Group oferuje liczne standardowe komponenty z certyfikatem do pomieszczeń czystych i niestandardowe rozwiązania dla tej branży, gdzie obowiązują rygorystyczne wymagania higieniczne. Dlatego jesteśmy obecnie ważnym partnerem dla wielu renomowanych firm z branży medycznej i farmaceutycznej.
Branża elektroniczna
Komponenty elektroniczne wymagają maksymalnej precyzji i czystości. Nasze czułe i inteligentne komponenty i systemy obsługi wyróżniają się precyzją i trwałością – co jest absolutną koniecznością w przemyśle elektronicznym, gdzie wadliwe produkty powodują ogromne straty ekonomiczne. Tutaj zobaczysz nasze rozwiązania automatyzacyjne do komponentów elektronicznych.

Rozwiązania z zakresu robotyki
Jako konstruktor i producent rozwiązań do robotyki ściśle współpracujemy ze wszystkimi renomowanymi producentami robotów na całym świecie, dzięki czemu możemy oferować najnowocześniejsze rozwiązania. Niezależnie od tego, czy chodzi o coboty i lekkie roboty spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa do współpracy człowieka z robotem, czy też klasyczne roboty przemysłowe jako część dużych systemów automatyki – mamy odpowiedni komponent do każdego zastosowania.
Soft close
Firma Zimmer GmbH Dämpfungssysteme jest jednym z wiodących partnerów rozwojowych i dostawców przemysłu meblarskiego, a także doświadczonym partnerem systemowym w dziedzinie systemów amortyzacji i mechanizmów zamykających. Produkty te znajdują zastosowanie w niemal każdym gospodarstwie domowym – w szufladach kuchennych, drzwiach przesuwnych, a nawet w domach mobilnych.
MIM / Elementy z tworzyw sztucznych
Metal, tworzywo sztuczne czy elastomer? Optymalizujemy części seryjne – pod względem technicznym i ekonomicznym. Nasze zasady to najwyższa jakość, szybkość i niezawodność. Łączymy wiele technologii produkcyjnych pod jednym dachem: MIM, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, technologia elastomerowa i druk 3D.