cloudZ
cloudZ umożliwia połączenie komponentów Zimmer Group z chmurą oraz pionową komunikację z nimi z każdego miejsca. Zalety połączenia z cloudZ są wszechstronne i oczywiste. Począwszy od wygodnego i przejrzystego odczytu identyfikatorów produktów i numerów seryjnych, poprzez wizualizację parametrów stanu i procesu w centrum sterowania, aż po maksymalizację OEE w indywidualnym zastosowaniu i jego rejestrację do celów analizy i sporządzania statystyk. Nie ma przy tym znaczenia, czy czynności te wykonuje się w miejscu instalacji czy też w lokalizacji oddalonej o tysiące kilometrów. Interfejs użytkownika cloudZ został opracowany z myślą o szybkiej, bezpiecznej i wygodnej obsłudze na bazie przeglądarki i jest kompatybilny z każdym komputerem, tabletem lub smartfonem z dostępem do Internetu.
Dostęp do chmury
SCM, czyli Master Gateway dla wszystkich komponentów IO-Link Zimmer Group, może połączyć dwoma kanałami dwa komponenty z chmurą lub nadrzędną strukturą Edge i umożliwia bezpośrednią realizację protokołu magistrali na IO-Link i odwrotnie.
Umożliwia to zintegrowanie urządzeń IO-Link z infrastrukturą cyfrową oraz praktycznie pełne wykorzystanie rozszerzonego zakresu funkcji komponentów IO-Link. W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności w miejscu zastosowania moduł jest dostępny w dwóch wersjach: do montażu w szafie sterowniczej (IP20) oraz do bezpośredniego montażu typu end-of-arm na robocie (IP54).
Zalety
- Udostępnienie parametrów stanu i procesu
- Łatwiejsza integracja komponentów
- Podstawa monitorowania stanu / konserwacji zapobiegawczej
- Wysoka elastyczność i skalowalność
- Dostęp z każdego miejsca