Smart Communication Module
Smart Communication Module (SCM) to bramka nadrzędna, która jest kompatybilna ze wszystkimi komponentami IO-Link Zimmer Group. SCM za pomocą swoich dwóch kanałów może sterować dwoma urządzeniami i zapewnia funkcjonalnie bezpośrednie przekształcenie z IO-Link na Digital I/O. Umożliwia to integrację urządzeń IO-Link z infrastrukturą cyfrową, dzięki czemu można niemal w całości wykorzystać większy zakres funkcji urządzeń IO-Link.
Poznaj zalety:
- Tłumaczenie z IO-Link na Digital I/O i odwrotnie
- Nieskomplikowane sterowanie chwytakami IO-Link za pośrednictwem cyfrowych wejść/wyjść 24 V
- Intuicyjne oprogramowanie guideZ do konfiguracji i szkoleń
- Możliwość skonfigurowania do 15 różnych przedmiotów dla jednego chwytaka
- Jako rozwiązanie niezależne lub dedykowane do konkretnego robota, wraz z połączeniem ze sterownikiem i aplikacją

Wybierz producenta robota: