Siłowniki liniowe
Seria SHX

- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Stała siła napędowa
Taka sama siła i czas przejazdu przy wsuwie oraz wysuwie zwiększa bezpieczeństwo procesu maszyny. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Funkcje serii
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP54
- Czujnik indukcyjny
- Tłoczysko na całej długości

- Podłączenie do indywidualnej aplikacji klienta
w typoszeregu XD możliwe z kilku stron - Doprowadzanie energii
Zaleca się dławienie wypływającego powietrza. - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Tłoczysko
ze szlifowanej, chromowanej stali w typoszeregu XD na całej długości