Wyrzutnik podciśnienia
Seria ZCS

  • Potężny
    • Przepływ objętościowy: 16 l/min - 40 l/min
    • Zużycie powietrza: 10 l/min - 20 l/min
    • Poziom podciśnienia maks.: -90 kPa
  • Generowanie podciśnienia ze zintegrowaną kompensacją wysokości
    Generator podciśnienia charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji i kompaktową konstrukcją. Tłok sprężynowy, tłumik i generator są efektywnie połączone.
Vue Debug
Poziom podciśnienia maks. (Mode: OR)
Przepływ objętościowy [l/min]
Masa [kg]
Reduced view
Rozmiar: ZCS102
Nr zamówieniaPoziom podciśnienia maks.Przepływ objętościowyZużycie powietrza przy 2,2 bar 
ZCS1021-L07-M5M-83 [kPa]16 [l/min]10 [l/min]
Rozmiar: ZCS202
Nr zamówieniaPoziom podciśnienia maks.Przepływ objętościowyZużycie powietrza przy 2,2 bar 
ZCS2021-L20-1B40-90 [kPa]40 [l/min]20 [l/min]
ZCS2021-L20-2B40-90 [kPa]40 [l/min]20 [l/min]