Chwytak magnetyczny
Seria HPM2000

  • Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
    Stały magnes bezpiecznie utrzymuje ogniwo akumulatora nawet w przypadku spadku ciśnienia
  • Bezpieczne zapytanie
    Pozycja solenoidu i ogniwo akumulatora mogą być sprawdzane w celu upewnienia się, że ogniwo akumulatora jest podłączone, a solenoid jest aktywowany przed rozpoczęciem transportu
  • Zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozładowaniem
    Izolująca powierzchnia styku zapobiega niekontrolowanemu rozładowaniu ogniwa akumulatora przez system
Funkcje serii
  • 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  1. Mocowanie i pozycjonowanie
    za pomocą kołków i gwintów Kompensacja Z dostępna jako akcesorium
  2. Doprowadzanie energii
    Możliwość zastosowania bezdętkowego dzięki płycie adaptera
  3. Wpust sprawdzający
    Zapytanie o pozycję solenoidu za pomocą czujników pola magnetycznego
  4. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  5. Magnes stały
    Duże siły przyczepności
  6. Płytka kontaktowa
    Odpowiedni dla ogniw akumulatora o średnicy 46 mm Izolacja od ogniwa akumulatora ze wspomaganiem centrowania -04-A, bez -04-A-01 Wspomaganie centrowania umożliwia przesunięcie środka do +/-2 mm
  7. Zapytanie o ogniwo akumulatora
    Możliwe za pomocą tłoka w połączeniu z indukcyjnym przełącznikiem zbliżeniowym