Zwycięzca we wszystkich klasach (mocy)
Elektrowrzeciono to jeden z najważniejszych elementów obrabiarki, centrum frezarskiego lub rozwiązania End-of-Arm na bazie robota. Umożliwia osiągnięcie maksymalnej produktywności i precyzji oraz optymalnej wydajności i jakości przedmiotów obrabianych. Zintegrowane mechanicznie rozwiązania są niezwykle kompaktowe, produktywne i osiągają maksymalną sztywność, co jest warunkiem osiągnięcia maksymalnych prędkości obrotowych i braku bicia.
Zimmer Group oferuje idealne portfolio w tym zakresie. Jeśli szukasz elektrowrzeciona do frezarki lub centrum obróbczego, w naszych różnych systemach modułowych znajdziesz zarówno ekonomiczne elektrowrzeciona standardowe, elektrowrzeciona chłodzone powietrzem o niskim i średnim zakresie mocy, a także wysokowydajne wrzeciona chłodzone cieczą i oczywiście odpowiednie akcesoria, od falowników i jednostek chłodzących, po osie C i zestawy przyłączeniowe.
- Wrzeciona szybkoobrotowe chłodzone powietrzem i wodą w różnych zakresach mocy
- Wsparcie w kwestii doboru parametrów, doprowadzenia energii, chłodzenia, integracji z systemem sterowania i serwisu
- Naprawy i serwis na miejscu przez wykwalifikowanych specjalistów
- Moduł komunikacyjny IO-Link wrzeciona umożliwia monitorowanie stanu lub przeprowadzanie konserwacji predykcyjnej
- Niezwykle wysoka niezawodność, wysoka gęstość mocy i szeroka kompatybilność

Elektrowrzeciono chłodzone powietrzem HF145-001

- 8kW/12kW
- 24.000 obr./min
- Automatyczna wymiana narzędzi
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali lekkich i materiałów kompozytowych
- Opcjonalnie z interfejsem (np. do osi C)
- Opcjonalnie ze sterowaniem wektorowym
- Opcjonalna jednostka wymiany do robota
Elektrowrzeciono chłodzone wodą HF125-002

- 9kW/12kW
- 24.000 obr./min
- Automatyczna wymiana narzędzi
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali lekkich i materiałów kompozytowych
- Opcjonalnie ze sterowaniem wektorowym
- Opcjonalnie z jednostką wymiany do robotów
Elektrowrzeciono chłodzone wodą HF150-003

- 15kW
- 26.000 obr./min
- Automatyczna wymiana narzędzi
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali lekkich i kompozytów
- Opcjonalnie z interfejsem (np. do osi C)
- Opcjonalnie ze sterowaniem wektorowym
Elektrowrzeciono chłodzone wodą HF150-005

- Wersja synchroniczna i asynchroniczna
- 20 kW
- 24.000 obr./min
- Automatyczna wymiana narzędzi
- Sterowanie wektorowe
- Bardzo wysoka gęstość mocy i moment obrotowy dzięki silnikowi synchronicznemu
- Nadaje się do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali lekkich i kompozytów
Elektrowrzeciono chłodzone wodą HF205-006

- 34kW/48kW
- 14.000obr./min/6.000 obr./min
- Automatyczna wymiana narzędzi
- Ze sterowaniem wektorowym
- Dostosowane do użytku w obrabiarkach
- Bardzo wysoka gęstość mocy i wysoki moment obrotowy dzięki zastosowaniu silnika synchronicznego
- Nadaje się do obróbki mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa
AKCESORIA SYSTEMOWE
FALOWNIKI

- Do precyzyjnego pozycjonowania ze zintegrowaną techniką bezpieczeństwa (STO)
- Do operacji o niskiej lub wysokiej prędkości obrotowej
- Wtykowe operatory magistrali komunikacyjnej (INTERBUS, EtherCAT ... itp.) dla wszystkich popularnych standardów protokołów
- Optymalna wydajność i moc dzięki doskonałej koordynacji wrzeciona i falownika
AGREGATY CHŁODZĄCE

- Do użytku z wrzecionami chłodzonymi wodą (wraz z zestawem złączy)
- Gwarantowana precyzyjna regulacja temperatury i dozowanie chłodziwa zapewniają niskie temperatury robocze
- Dokładne dozowanie i regulacja zapobiegają niedokładnościom wrzeciona, które mogą być spowodowane wahaniami temperatury
JEDNOSTKI WIELOFUNKCYJNE

- Automatyzacja systemu
- Indywidualne podłączenie silnika
- Zmienna liczba i rozmieszczenie wrzecion
- Liczne opcje osprzętu:
- Jednostka chwytakowa i manipulacyjna
- Agregat do osadzania okuć
- Agregat do osadzania nóżek
- Agregat tnący
- Różnego rodzaju agregaty wiertarskie
- Agregat do osadzania odbojników
- Agregat wkręcający
Kable, przewody

- Rozwiązania dostosowane do Twojej aplikacji
- Prosta realizacja – my zajmujemy się doborem
- Przygotowane pod konkretną aplikację i gotowe do podłączenia
- Zmontowane i przetestowane
JEDNOSTKA WYMIANY DO ROBOTA


- Do wrzecion przeznaczonych do pracy z robotami są dostępne specjalne jednostki wymiany
- Zespoły wymiany tworzą niezawodny interfejs między robotem a elektrowrzecionem
- Część ruchoma jest mocowana do elektrowrzeciona, część stacjonarna jest zamontowana na końcu ramienia robota
- Do odkładania nieużywanych elektrowrzecion jest dostępna specjalna stacja odkładania: zautomatyzowany mechanizm łączący, wyjątkowo płaska konstrukcja, mechaniczne samoczynne blokowanie, transmisja sprężonego powietrza, transmisja zasilania i sygnałów do obsługi elektrowrzeciona
- Stacja odkładania
- Zmieniacz narzędzi, część stacjonarna
- Zmieniacz narzędzi, część ruchoma
- Elektrowrzeciono
Serwis
INFORMACJE O NASZYM SERWISIE

Nie każda usterka wymaga natychmiastowej naprawy lub wymiany.
Nasz wykwalifikowany personel z przyjemnością udzieli porady i pomocy telefonicznie.
T +49 7243 727-2316
service@zimmer-group.com
Doradztwo i dobór
Jako centralny element maszyny, elektrowrzeciono wymaga fachowej integracji z koncepcją maszyny. Przy wyborze wrzeciona trzeba uwzględnić znacznie więcej czynników, niż same wymiary i moc. Chętnie pomożemy Ci we wszystkich kwestiach, takich jak zasilanie, sterowanie i chłodzenie. Na podstawie tych parametrów można tak dobrać wrzeciono, aby aplikacja przyniosła spodziewane efekty. Używasz już wrzeciona w swojej maszynie, ale szukasz alternatywy lub planujesz modernizację? Chętnie Ci doradzimy.
Dostawa części zamiennych
Oferujemy jakość producenta w przystępnych cenach oraz kompetentne doradztwo.
Ekspresowa naprawa
W razie awarii kluczową kwestią jest to jak szybko można wznowić normalną produkcję. W przypadku uszkodzenia wrzeciona pojawia się zatem pytanie, jak szybko i jakim kosztem można przywrócić sprawność maszyny. Usunięcie uszkodzenia wrzeciona obejmuje demontaż, naprawę lub wymianę wrzeciona, a następnie ponowne uruchomienie maszyny. Z reguły warto jest zatem mieć zawsze na miejscu sprawne zapasowe wrzeciono, aby demontaż i ponowne uruchomienie można było wykonać podczas jednej wizyty serwisu. Dlatego szybko i bez zbędnej biurokracji dostarczymy zregenerowane lub nowe wrzeciono i zajmiemy się następnie uszkodzonym elektrowrzecionem.
Umowy serwisowe
Poszukujesz rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo i wsparcie w całym cyklu życia produktu, aby móc planować długoterminowo swoje produkty i moce produkcyjne. Oferujemy odpowiednie umowy serwisowe, aby zapewnić utrzymanie zdolności produkcyjnych.
Serwis na miejscu
Na życzenie nasz doświadczony personel serwisowy może pojawić się także na miejscu, aby wykonać niezbędne prace, pomóc przy uruchomieniu lub zaoferować fachowe doradztwo.