Wrzeciono silnikowe
Seria HF205-006

- Moc znamionowa S1: 34 kW
- Znamionowy moment obrotowy S1: 83,7 Nm
- Obroty maks.: 14 000 1/min
- Chłodzenie wodą
- Najwyższa wydajność dzięki zastosowaniu łożysk hybrydowych
- Przystosowane do stosowania w obrabiarkach
- Nadaje się do obróbki mosiądzu, aluminium, stali i żeliwa