Zautomatyzowana produkcja w przemyśle elektronicznym
Jesteśmy partnerem w zakresie komponentów automatyki i technologii systemowej w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom optymalizujemy procesy produkcyjne, zwiększamy wydajność i zapewniamy najwyższą jakość. Zaufaj naszej wiedzy, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej produkcji. Odkryj, w jaki sposób możemy efektywnie realizować Twoje elektroniczne produkty jutra już dziś.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wesprzeć Cię w Twoich wyzwaniach? Zapraszamy do współpracy!
Pomieszczenie czyste: Zmniejszona emisja cząstek zgodnie z GMP i ISO 14644
Gwarantowana długa żywotność i miliony cykli bezobsługowej pracy
Stopień ochrony IP chroniący przed zabrudzeniem i umożliwiający intensywne czyszczenie
Inteligentne produkty: Prosta implementacja i sterowanie, elastyczne pozycjonowanie i monitorowanie
Energooszczędność w produkcji i aplikacji

Półprzewodniki

Miniaturyzacja, czystość materiału i złożoność procesu. Dowiedz się, jak nasze komponenty i systemy mogą przygotować Cię na wyzwania przy produkcji półprzewodników.
więcejProdukty elektroniczne

Precyzyjne, wydajne i czyste – oferujemy rozwiązania automatyzacji, które przenoszą produkcję wyrobów elektronicznych na nowy poziom.
więcej1. Półprzewodniki

Miniaturyzacja, czystość materiału i złożoność procesu. Dowiedz się, jak nasze komponenty i systemy mogą przygotować Cię na wyzwania przy produkcji półprzewodników.
więcej2. Produkty elektroniczne

Precyzyjne, wydajne i czyste – oferujemy rozwiązania automatyzacji, które przenoszą produkcję wyrobów elektronicznych na nowy poziom.
więcej