Zautomatyzowana obróbka drewna i materiałów kompozytowych
Zimmer Group jest jednym z wiodących światowych producentów komponentów do automatyzacji, maszyn i amortyzacji do mebli oraz technologii procesowej. Ponadto dzięki naszym niestandardowym rozwiązaniom jesteśmy również ważnym partnerem dla wielu renomowanych firm z branży obróbki drewna i techniki maszynowej. Nagradzane urządzenia i wydajne rozwiązania systemowe są wynikiem wieloletniego doświadczenia.
Potrzebujesz wsparcia w swojej aplikacji do obróbki drewna i materiałów kompozytowych? Prześlij nam zapytanie, chętnie Ci doradzimy!
Twoje korzyści:
- Obróbka 3D i obiegowa
- Produkcja jednostkowa
- Kompletny łańcuch produkcyjny dzięki wewnętrznej synergii
- Elastyczność i możliwość dostosowania dzięki robotyce
- Chłodzenie cieczą lub wodą dla wszystkich obszarów
- Szeroki zakres zastosowań
Zastosowanie w otoczeniu produkcyjnym
Korzystanie z robotów przemysłowych jest decydującym czynnikiem mającym wpływ na produktywność w maszynowej obróbce drewna. W obliczu coraz większej powszechności robotów Zimmer Group oferuje innowacyjne, zoptymalizowane produkty typu „End-of-Arm”. Nasze inteligentne rozwiązania w zakresie oprzyrządowania „End-of-Arm” znacząco przyczyniają się do wzrostu produktywności. Szczególnie w dobie rewolucji przemysłowej Industrie 4.0 nasze rozwiązania mechatroniczne i pełne spektrum towarzyszących usług cyfrowych zapewniają doskonałe możliwości wyróżnienia się na rynku.
Wysoka elastyczność i precyzja: Obróbka korpusów w produkcji jednostkowej
W ścisłej współpracy Zimmer Group z L'Engineers i producentem kuchni Schmidt Groupe powstała przełomowe innowacyjne rozwiązanie do wiercenia wspomaganego robotem do produkcji jednostkowej w przemyśle meblarskim. Maszyna składa się z maszyny podstawowej z ciągłym obiegiem shuttle, robota manipulacyjnego, precyzyjnej stacji pomiarowej, robotów obróbkowych, robota do osadzania okuć i robota odbierającego. Układ sterowania maszyny jest połączony bezpośrednio z nadrzędnym systemem sterowania produkcją lub systemem MES i umożliwia skalowanie systemu zgodnie z wymaganiami klienta.

Przykładowe realizacje
Charakterystyka techniczna

Modułowy system transportu
Moduły transportowe zapewniają bezpieczny, zautomatyzowany transport detali w systemie. Ze względu na modułowość, elastyczność i skalowalność systemy te mogą służyć zarówno do transportu, jak i manipulowania.

Jednostka wielofunkcyjna
W związku z coraz większą powszechnością robotów do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i kompozytowych Zimmer Group oferuje innowacyjne produkty „End-of-Arm” zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań. Elastyczność jest praktycznie nieograniczona.

Przekładnie wiertarskie ze sztywnymi wrzecionami
Indywidualne sztywne przekładnie wiertarskie w różnych wersjach.

Przekładnie wiertarskie z wysuwanymi wrzecionami
Indywidualne wysuwane przekładnie wiertarskie w różnych wersjach.