Drzwi przesuwne oszczędzają miejsce i umożliwiają różne opcje aranżacji wnętrza. Ale czy nie są również trudne w obsłudze i głośne? Te obawy pojawiają się często przy wyborze odpowiednich drzwi. Ale dzięki wysokiej jakości amortyzatorom SOFT CLOSE wady te należą już do przeszłości. Jednostki samodomykające Zimmer Group zapewniają wyjątkowy komfort życia dzięki cichemu, kontrolowanemu i bezpiecznemu zamykaniu oraz imponują nieskomplikowaną integracją i możliwością późniejszego montażu.

Zalety mechanizmów samodomykających Zimmer

Amortyzator SOFT CLOSE montuje się zazwyczaj na górze lub na dole drzwi przesuwnych, aby zamykać je delikatnie i cicho. Mechanizm składający się ze sprężyny, aktywatora i dźwigni blokującej wywiera delikatną siłę na drzwi, spowalniając je tuż przed całkowitym zamknięciem i zapobiegając niekontrolowanemu zatrzaśnięciu.

Mechanizmy samodomykające są dostępne w różnych wersjach w zależności od wymagań: zamykane do wewnątrz lub na zewnątrz, a także zamykane podwójnie, do drzwi otwieranych zarówno w lewo, jak i w prawo. Znacząca poprawa komfortu życia znajduje odzwierciedlenie w kilku zaletach związanych z tą funkcją.

Wygodne otwieranie i zamykanie

Zaleta jest oczywista: dzięki amortyzacji SOFT CLOSE używanie drzwi jest znacznie wygodniejsze i bardziej komfortowe. Nieporęczne, zacinające się stare drzwi przesuwne należą już do przeszłości. Teraz systemy samodomykające Zimmer zapewniają łatwą i elegancką obsługę.

Większe bezpieczeństwo w domu

Amortyzatory SOFT CLOSE pomagają zminimalizować ryzyko obrażeń lub uszkodzenia drzwi i ściany. Brak przytrzaśniętych palców dzięki hamowaniu drzwi przed ostatecznym domknięciem. Systemy cichego domykania sprawiają, że przestrzeń mieszkalna jest znacznie bezpieczniejsza i wygodniejsza, szczególnie w przypadku domów z małymi dziećmi lub drzwi wejściowych.

Większy komfort dzięki mniejszemu hałasowi

Kontrolowane zamykanie drzwi przesuwnych zapobiega głośnemu trzaskaniu. Dzięki temu amortyzatory te nadają się idealnie do miejsc, w których hałas może stanowić problem, takich jak mieszkania o słabej akustyce lub szpitale.

Dłuższa żywotność drzwi

Ochrona materiału ścian i drzwi: Amortyzatory SOFT CLOSE zapobiegają nadmiernemu obciążeniu drzwi przesuwnych i okuć, co ma również wpływ na żywotność drzwi.

Produkty

eaZI®slide IMPULSO DOPPIO

Urządzenie typu push-to-open z funkcją SOFT CLOSE. Amortyzator eaZI®slide IMPULSO DOPPIO umożliwia ręczne otwieranie drzwi przesuwnych, które następnie są automatycznie przyciągane do pozycji końcowej. Wystarczy dotknąć lekko palcem, aby drzwi przesunęły się szybko w kierunku zamykania. Jeśli system jest zamontowany na drzwiach kieszeniowych, nie jest konieczny uchwyt na drzwiach. 

WIĘCEJ INFORMACJI

eaZI®silent RETRO 5

Amortyzator eaZI®silent RETRO 5 umożliwia delikatne i ciche zamykanie różnych drzwi przesuwnych i szuflad. Amortyzator wyróżnia się kompaktową konstrukcją, która ułatwia integrację z różnymi systemami. Wygodne opcje montażu gwarantują elastyczność i wszechstronne zastosowanie.

DO PRODUKTU

eaZI®silent DOPPIO 70

Ta jednostka samodomykająca zapewnia płynne i ciche zamykanie drzwi przesuwnych w obu kierunkach Dzięki możliwości kontrolowanego hamowania ciężaru do 120 kg użytkowanie jest łatwe i bezpieczne. 

DO PRODUKTU

SILENTO FORTE 2.0

Dzięki odporności na duże obciążenia i możliwości późniejszego montażu amortyzator ten nadaje się również do pomieszczeń biurowych lub obiektów użyteczności publicznej, gdzie konieczne są niezawodne i trwałe rozwiązania. Mechanizm amortyzujący ogranicza uszkodzenia drzwi i ościeżnicy, co w dłuższej perspektywie obniża koszty i wydłuża żywotność materiałów.

DO PRODUKTU

SILENTO INDUSTRIALE

Ten mechanizm soft close jest odpowiedni do płynnego i cichego zamykania drzwi przesuwnych o wadze do 350 kg. Wygodne opcje montażu umożliwiają prostą integrację w różnych pozycjach i oferują wysoki stopień możliwości adaptacji. Dzięki trwałej konstrukcji i większym siłom ta jednostka samodomykająca spełnia nawet najwyższe wymagania jakościowe i może być również używana jako zamknięcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SILENTO PORTA 70

Amortyzator soft close posiada wygodne opcje montażu, co umożliwia jego łatwą integrację w różnych pozycjach. Wytrzymała konstrukcja i wyższe siły sprawiają, że amortyzator ten jest doskonałym wyborem, nawet w przypadku najwyższych wymagań jakościowych i ciężaru do 350 kg. Może on być używany również jako zamknięcie.

DO PRODUKTU

Napisz do nas!

Dane osobowe
Wiadomość